Success story

Les changeurs d'outils robotisés Stäubli améliorent l'utilisation des robots et la sécurité des opérateurs

Les changeurs d'outils robotisés Stäubli améliorent l'utilisation des robots et la sécurité des opérateurs

Le défi

Mettre en œuvre une solution entièrement automatisée et très flexible pour remplacer les opérations manuelles de manutention des produits et de changement d'outils.

En tant que fabricant de premier plan sur le marché des  générateurs diesel, au gaz et au biogaz, Teksan a recours à des processus de production variés, comme le poinçonnage de la tôle, la découpe au laser, le cintrage, le soudage et le meulage. Comme pour tout fabricant opérant sur un marché fortement concurrentiel, il est aujourd'hui indispensable d'investir dans l'automatisation si l'on veut atteindre les niveaux de qualité et de productivité nécessaires pour répondre aux attentes des clients. Teksan a demandé à Robinova de passer en revue l'ensemble de ses processus de tri manuel et de manipulation de pièces ainsi que de changement d'outils avec comme objectif de définir la solution d'automatisation optimale.

La solution 

Le système MPS de Stäubli s’attaque au changement d’outil

Parmi les processus de fabrication de Teksan, le processus de tri, qui sépare les pièces découpées au laser du reste de la tôle d'origine, est l'application qui exige les plus hauts niveaux de flexibilité. La solution robotisée proposée par Robinova devait également permettre de traiter différents types de pièces en fonction des besoins. L'intégration du système de changement d'outils robotisé MPS de Stäubli était un élément essentiel de la solution globale, car à chaque cycle, le robot devait changer d'outils lorsqu'il retirait et triait les pièces de la tôle.

Le résultat

Une solution qui a fait ses preuves sur le terrain et qui permet de gagner du temps, d'améliorer l'utilisation des robots et de renforcer la sécurité des opérateurs.

La mise en œuvre du système de changement d'outils robotisé MPS de Stäubli signifie que Teksan peut rapidement et facilement changer d'outils au cours du cycle, ce qui permet de gagner du temps et d'optimiser l'utilisation du robot. Il existe cependant d'autres avantages, notamment l'élimination des risques d'erreurs pendant les opérations de changement d'outils et l'élimination des opérateurs de ce processus, ce qui améliore les niveaux de sécurité globaux. Le fait que la technologie de changement d'outils de Stäubli ait fait ses preuves dans de nombreuses applications exigeantes et qu'elle soit réputée pour sa qualité et sa fiabilité a renforcé la confiance de Teksan dans la solution globale fournie par Robinova.

Les partenaires - Présentation de l'entreprise

Robinova fournit des services d'ingénierie innovants dans le secteur de la robotique et de l'automatisation, sur son marché domestique en Turquie, mais aussi à des clients internationaux. Les principales compétences de l'entreprise résident dans sa capacité à analyser les processus de production dans de nombreux secteurs différents et à utiliser ces informations pour offrir aux clients la solution la plus efficace pour passer de systèmes manuels à des systèmes robotisés.

Teksan est une société d'ingénierie et de technologie, fondée en 1994, qui fabrique des solutions de générateurs. Aujourd'hui Teksan est leader sur son marché et propose une gamme complète qui comprend des groupes électrogènes diesel, ainsi qu'au gaz naturel et au biogaz. Nous avons une capacité de production annuelle d'environ 15 000 générateurs, fabriqués dans des usines situées à Kocaeli et à Istanbul. Les produits de Teksan sont utilisés dans un large éventail d'applications dans de nombreux secteurs, notamment la construction, les hôpitaux, les chemins de fer et la vente au détail. 

"Comme ces produits personnalisés augmentent le nombre de transitions de modèles, la flexibilité joue un rôle très important pour nous. Dans cette application, les changeurs d'outils de Stäubli accélèrent le système."

Yunus Emre Akdag - Directeur de Teksan Metal Works

Related products