Success Story

Comment à la fois maintenir une qualité de production constante et garantir la sécurité des opérateurs ?

La solution multi-coupleurs de Stäubli améliore l’efficacité opérationnelle de l'entreprise Manni

Le défi de Manni et notre solution

Manni avait besoin de thermoréguler les plateaux d’une usine d'injection de mousse où sont produits des panneaux isolants en polyuréthane. Ils cherchaient une solution qui puisse :

  • Maintenir les plateaux à une température constante pour garantir la qualité du produit final.
  • Éliminer les erreurs et améliorer la sécurité opérationnelle.

Pour relever ces défis, Stäubli a conçu une solution personnalisée de multi-coupleurs qui permet de connecter automatiquement les plateaux aux différentes stations d’alimentation en eau glycolée. Stäubli a travaillé main dans la main avec Manni et leur intégrateur de ligne de production, Cannon Group, pour intégrer la solution dans leurs sites de production.

Bénéfices

La mise en œuvre de la solution multi-coupleurs de Stäubli offre à Manni :

  • Une qualité constante du produit fini : qualité et durabilité garanties grâce à une pression et une chaleur uniformes pendant la polymérisation, une distribution homogène du matériau et une adhésion parfaite.
  • Un environnement de travail plus sûr : la connexion automatisée des plateaux a éliminé les erreurs de connexion et amélioré la sécurité des opérateurs.
  • Une efficacité opérationnelle accrue : optimisation des cycles de production, ce qui conduit à des coûts de production optimisés. 
  • Fiabilité et réduction des temps d’arrêt des machines
  • Un support mondial : Manni peut compter sur un soutien technique et logistique dans de nombreux pays, garantissant une assistance continue et une efficacité opérationnelle maximale.
  • Le maintien d'un avantage technologique et concurrentiel : Manni doit régulièrement personnaliser les lignes de production pour répondre aux diverses demandes des clients. Avec Stäubli à leurs côtés, ils peuvent poursuivre en toute confiance leur approche sur mesure et maintenir leur position de leader sur le marché mondial des presses pour la production de panneaux en polyuréthane.

LE PARTENAIRE

Manni Srl, fondée en 1919, est reconnue comme leader dans le domaine des presses pour le traitement des résines de polyuréthane. L’entreprise se spécialise dans la production de machines et de systèmes discontinus pour les panneaux isolants en polyuréthane, avec une forte vocation pour l’innovation et la personnalisation. Manni travaille avec les principaux fabricants de remorques pour camions frigorifiques tels que Daikin, Viessmann, Carrier, Arneg et Frigidaire, et exporte 90 % de sa production à l’étranger.

“La compétence technique, la fiabilité et le service après-vente font de Stäubli un partenaire plus qu'un simple fournisseur"

Marcella Manni, PDG de Manni Srl

Produits connexes