Success story

Réduire les temps d'arrêt grâce aux systèmes multi-connexions

Des raccords rapides pour réduire les temps improductifs et augmenter la productivité

Le challenge

Ce site d'Eaton basé en France est spécialisé dans l'injection de pièces plastiques de toutes formes et surfaces necessitant parfois une précision millimétrique pour les clients du secteur du bâtiment. Lors de chaque changement de production, leur précédent système de refroidissement de moules obligeait les opérateurs à déconnecter les raccords un par un, induisant ainsi des temps d'arrêt machines importants et une perte de productivité.

La solution

Stäubli a proposé à Eaton une solution centralisée composée d'un système muti-raccords permettant la connexion et la déconnexion simultanée de 12 flexibles. Avec son levier de manoeuvre ergonomique, ce sytème permet la connexion simple et rapide des circuits de refroidissement et représente un gain de productivité tout en garantissant l'étanchéité des connexions.

Les bénéfices

Ce système multi-raccords a permis à Eaton de réduire de près de 40% le temps nécessaire au temps de connexion et déconnexion des circuits. Depuis la mise en place de cette solution, Eaton a également constaté la diminution des fuites de liquides au sol : réduction des consommations d'absorbants et des risques de glissade et limitation de la consommation de fluides de refroidissement.

LE PARTENAIRE

Eaton Corporation est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour le management des énergies électrique, hydraulique et mécanique apportant à leurs clients efficacité, sécurité et durabilité.

APPLICATION

Thermorégulation des moules.

“Les opérations répétitives et physiquement exigeantes liées à la connexion et la déconnexion des flexibles font désormais partie du passé et les conditions de travail de nos opérateurs se sont nettement améliorées.”

Denis Paquet, Technicien Méthodes, Eaton Corporation

Solutions complémentaires