Success story

En route vers une énergie verte avec Prodeval et Stäubli

Une expérience de ravitaillement en bioGNC*, fiable, intuitive et ultra sécurisée

Le challenge

En 2018, Prodeval se lance dans le développement de stations de ravitaillement, permettant d’alimenter tous types de véhicules (légers, lourds, agricoles...).

Destinées à un usage grand public, les stations conçues par Prodeval se devaient de répondre à des exigences de sécurité, de qualité et de praticité.

La solution

En tant que leader dans la conception et la fabrication de systèmes de connexions rapides, Stäubli a été choisie par Prodeval pour équiper l'intégralité de la ligne de distribution gaz.

  • Pistolet GMV 09-12 : alliant sécurité et facilité d'utilisation, les poignées de remplissage GMV 09-12 sont idéales pour le ravitaillement en gaz naturel comprimé (GNC) dans les stations en libre-service. Le circuit s'ouvre d'un seul geste en tournant le levier, alors qu'un système de décompression intégré garantit la sécurité de la déconnexion à tout moment.
  • Breakaway BRW 02-08 : placé entre la station et la poignée, ce système anti-arrachement assure la déconnexion du circuit de gaz (sous pression ou non) en cas de démarrage de la voiture alors que la poignée est toujours connectée.

Garantissant à la fois sécurité et confort d’utilisation, les solutions Stäubli offrent aux utilisateurs une expérience de ravitaillement fiable, intuitive et ultra sécurisée.

Les bénéfices

Grâce au partenariat établi avec Stäubli, Prodeval peut garantir une sécurité totale de ses installations.

Après avoir acquis une certaine expérience et suite aux retours positifs des utilisateurs, Prodeval peut désormais envisager une expansion à plus grande échelle des stations bioGNC en France.

En partageant leurs savoirs-faire et leurs compétences, Prodeval et Stäubli facilitent l’accès et l’emploi du bioGNC, contribuant ainsi à la transition vers une énergie verte !

 

*gaz naturel comprimé

LE PARTENAIRE

Expert en solution de traitement et de valorisation du biogaz en biométhane, Prodeval accompagne et soutient la réalisation de projets liés à cette énergie 100% renouvelable.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine, l'entreprise française emploie aujourd'hui plus de 500 employés à travers le monde.

Système d'épuration, stations de distributions... Prodeval intervient et développe des solutions spécifiques pour chaque étape : de la production, jusqu'à la distribution du biométhane.

APPLICATION

Raccord rapide pour le ravitaillement des véhicules en gaz naturel comprimé

"Le partenariat que nous avons développé avec Stäubli nous permet d'avoir une maturité et une sécurité sur nos installations."

Caroline Chubilleau, Chef de projet - Développement produits, Prodeval

Solutions complémentaires