La consommation d’énergie des cartes graphiques ayant fortement augmenté ces dernières années, il est devenu primordial de gérer efficacement le refroidissement et la dissipation de chaleur dans ces composants.
Atteindre les performances maximales de la carte graphique est essentiel pour que l'expérience de jeu soit optimale. La surchauffe affecte non seulement l’expérience de jeu, mais elle nuit également à la durée de vie des cartes graphiques.
Lorsque l'intégrateur chinois de cartes graphiques Colorful a conçu sa dernière série haute de gamme iGame KUDAN, il a été décidé qu'une combinaison de refroidissement par air et par liquide, dans le module de la carte graphique, serait la meilleure solution pour une dissipation maximale de la chaleur.
Il était évident qu'un fournisseur de raccords rapides ayant une grande expérience du refroidissement dans les environnements des datacenters et des supercalculateurs serait le partenaire idéal pour cette application. La réputation de Stäubli dans ces secteurs a été déterminante dans le choix de la société afin de fournir la solution la plus sûre et la plus efficace. Les raccords rapides Stäubli sont en effet dotés de faces planes, sans fuites, qui garantissent une étanchéité parfaite pendant l'utilisation et la phase de connexion/déconnexion.
L'intégration de la technologie de raccords Stäubli dans les modules de cartes graphiques de la série haut de gamme iGame KUDAN joue un rôle clé dans le maintien optimal des taux de refroidissement, assurant non seulement un fonctionnement sûr, mais prolongeant la durée de vie de la carte graphique tout en offrant la meilleure expérience de jeu possible à l'utilisateur.
Fondée en 1995, Colorful est aujourd'hui une marque solidement établie, dont l'histoire remonte à plus de 20 ans. La société détient la plus grande part du marché chinois des cartes graphiques et sa structure commerciale comprend le développement, la production et la vente de produits indépendants. Colorful est également un partenaire stratégique de NVIDIA, AMD et INTEL en Chine.
Depuis sa création, Colorful a atteint de nombreux objectifs, notamment en obtenant la plus grande part du marché chinois des cartes vidéo, en devenant le plus grand partenaire de NVIDIA en Chine et en construisant un système de distribution complet. L’entreprise a également élargi ses gammes de produits DIY pour inclure les cartes mères et des systèmes électromécaniques, en plus des cartes graphiques.
Parmi les autres réalisations, citons le passage de simples pièces d'ordinateur à des systèmes et solutions complets, ainsi que le développement d'une vision d'entreprise associant le matériel et le contenu, y compris les jeux.
Aujourd'hui, les lignes de produits de Colorful couvrent : les cartes mères, les cartes graphiques, les PC tout-en-un, la mémoire et les disques SSD, les serveurs industriels, les boîtiers d'ordinateur, les alimentations, les lecteurs Hi-Fi, les solutions d'intégration industrielle et les services, avec plus de 24 ans d'expérience en tant que fournisseur de produits de qualité qui lui ont valu une excellente réputation auprès de ses clients.
Régulation thermique de cartes graphiques de jeu haute performance.
Qin, Project manager, Colorful