- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Dans un secteur où la polyvalence des équipements est à la fois un facteur de productivité et un impératif financier, les modules EMI se distinguent comme une solution particulièrement flexible.
En effet, cette solution permet d’équiper les moules les plus utiliser des connexions centralisées tout en conservant la possibilité d’utiliser sur la même presse des moules équipés de raccords rapides : un investissement progressif avec un ROI très rapide.
Cette solution modulaire s’adapte parfaitement à l’ensemble des moules utilisés sur l'IMM.
Thermorégulation sur les presses à injecter en plasturgie
Caractéristiques techniques | Fluides |
Pression maximale admissible PS (bar)* : 10 | Eau chaude ou froide |
*selon modèle et conditions d'utilisation
Raccordement de chaque circuit côté moule et côté EMI.
Les circuits de la plaque étant préalablement raccordés aux modules EMI, tous les circuits du moule se connectent en un seul geste.