Raccord rapide hydraulique sans égoutture MPX

Conçus pour la connexion rapide des circuits hydrauliques, les raccords rapides MPX à hautes performances répondent aux besoins industriels les plus exigeants. La conception antipollution, conforme aux normes ISO 16 028, protège l'intégrité des circuits et de l'environnement.

Les éléments de sécurité comprennent un verrouillage par simple rotation, avec un mécanisme qui empêche le recul accidentel de la bague. La gamme de connexions rapides MPX présente également une excellente résistance aux températures élevées et un débit optimal.

APPLICATIONS

Connexion des circuits hydrauliques sur machines, presses à injecter, circuits tire-noyaux…

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 06 à 25
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 315

Huile

Acier à haute résistance avec traitement anticorrosion

  • Excellente résistance aux températures élevées
  • Débit optimal

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres