Raccord antipollution en acier inoxydable pour télémanipulation MCB/TM

Les raccords rapides MCB/TM constituent une solution parfaitement adaptée à la manipulation à distance et à la préhension avec des pinces (corps carré, faces striées...). Leur conception antipollution garantit par ailleurs des connexions et déconnexions sans aucune entrée d’air dans les circuits et sans contamination par des polluants à l’intérieur de la cellule.

Le verrouillage automatique des raccords MCB/TM est idéal pour les connexions et déconnexions fréquentes. Ces raccords sont particulièrement adaptés aux connexions de circuits dans l’industrie nucléaire.

APPLICATIONS

Connexions sans égoutture dans les cellules chaudes pour :

  • Circuits hydrauliques
  • Fluides corrosifs
  • Fluides de décontamination
Technical specificationsFluidesConstructionAutres caractéristiques
  • Diamètre nominal DN (mm) : 03 à 16
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 100

Tous fluides et gaz

Pièces principale en acier inoxydable séries 316

Traçabilité matière

*selon modèle et conditions d’utilisation

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres