Raccord rapide à passage libre GPL pour tous types de fluides

Conçus pour les circuits de fluide de gros diamètres, ces raccords rapides constituent une solution compacte et économique pour la connexion des circuits haut débit. Grâce au design ergonomique du verrouillage automatique à aiguilles, le raccord GPL offre également une durabilité exceptionnelle, ce qui garantit une fiabilité à long terme dans de nombreux secteurs d’activité.

 

APPLICATIONS

Alimentation primaire de fluides pour la régulation de température

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 25 à 50
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

Eau, gaz naturel, propane, solvants, etc.

 

  • Corps du raccord et pièces principales en laiton chromé ; ressorts et aiguilles de verrouillage en acier inoxydable
  • About en acier traité haute résistance
  • Deux types de joints

Une version spécifique pour les applications ferroviaires est également disponible.

*selon modèle et conditions d'utilisation

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres