Mini raccord rapide air comprimé MRA

Le design exclusif des raccords rapides compacts MRA garantit une étanchéité parfaite des branchements d'air comprimé.

Le verrouillage automatique permet aisément les connexions et déconnexions d'une seule main. L'about tourne librement dans le raccord, ce qui évite la cassure des flexibles et en simplifie l’utilisation.

 

APPLICATIONS

  • Circuits de distribution de fluides : air comprimé, gaz, liquides, etc.
  • Montage sur panneau pour les unités de test, les paillasses
  • Contrôle des automatismes pneumatiques

Caractéristiques techniques

Fluides

Construction

Autres spécificités

  • Diamètre nominal DN (mm) : 4
  • Pression maximale admissible PS (bar)* :
    • 10 en standard
    • 250 en version IB

Air comprimé, gaz, liquides

  • About en acier inoxydable 18/09
  • Raccord :
    • Standard : laiton
    • Version IB : acier inoxydable 18/09

Simple ou double obturation

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres