Unité de branchement autorétractable en polyuréthane HJP

Dotées d'un flexible spiralé de haute qualité sans silicone et de raccords rapides Stäubli, les unités de branchement HJP sont sûres dans la durée et livrées prêtes à l'emploi. Indispensables dans les ateliers en quête d’efficacité, elles permettent de gagner du temps et offrent des niveaux élevés de flexibilité et de sécurité sur le lieu de travail.

Les trois types de raccords pneumatiques automatiques et une version orientable couvrent toutes les applications pneumatiques. Ils sont tous dotées du système de sécurité anti-coup de fouet à la déconnexion.

APPLICATIONS

Alimentation en air comprimé dans les ateliers et de nombreux secteurs industriels

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal des tubes DN (mm) : de 8 x 12 à 11 x 16
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

Air comprimé

Flexible en polyuréthane

  • 3 types de raccord de sécurité Stäubli
  • Sans silicone
  • 3 diamètres de flexible et 4 longueurs de travail
  • Version "révolution" orientable à 360°
SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres