- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Grâce à leur conception antirayure et à la fiabilité de la technologie anti-coup de fouet, les raccords rapides ERS constituent une solution idéale pour les applications aux exigences de qualité les plus strictes telles que les ateliers de montage et de finition.
Les raccords air comprimé ERS sont conformes à la norme ISO 4414 relative à la prévention de l’effet coup de fouet lors de la déconnexion. Ces raccords rapides sont parfaitement adaptés aux applications pneumatiques dans de nombreux secteurs : ateliers de peinture automobile, de carrosserie, chaînes de montage final dans l'automobile, aéronautique...
Connexion rapide et directe d'outils pneumatiques nécessitant des finitions antirayure
Caractéristiques techniques | Fluides | Construction | Autres spécificités |
| Air comprimé | Raccord en polyamide avec protection en caoutchouc |
|
*selon modèle et conditions d'utilisation