Raccord rapide de sécurité pour lignes d'air respirable AQR

Cette gamme dédiée de raccords rapides  respecte toutes les exigences relatives à la connexion des circuits d'air respirable, que ce soit pour la connexion des équipements à grand débit ou celle des équipements de protection individuelle.

Le facteur sécurité est intégré à tous les niveaux de conception des raccords AQR : système de détrompage mécanique, technologie anti-coup de fouet et profil de connexion unique qui empêche toute erreur de connexion.

Ces connecteurs garantissent la sécurité de l'opérateur et l'efficacité de la connexion dans des environnements difficiles variés : nucléaire, médical, chimie, industrie pharmaceutique...

APPLICATIONS

  • Connexion aux piquages sur réseau d'air respirable
  • Connexion directe à l'EPI
  • Connexion aux unités de traitement d'air et aux distributeurs
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 5 à 17
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 10

Air respirable

  • Corps du raccord : acier inoxydable
  • About : acier au chrome haute résistance
  • Nombreuses options : bouchon de protection anti-poussière, cadenas de sécurité, verrou débordant, bouton orientable.
  • Version encastrable disponible.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres