Série SR

Description technique

  • Connexion manuelle entre le robot et l'outil de préhension
  • Construction ronde ou carrée
  • Tailles standardisées
  • Connecteur électrique pour la série SR disponible en option
  • SAFE-LOCK et microsoupapes disponibles en option pour la série SR

Caractéristiques techniques

 

Série SR, construction ronde

SérieSR 050SR 090SR 150
Capacité de charge max. (kg)2040100
External Ø (mm)5090150
Optional micro valvesYesYesNo

Téléchargements

Réinitialiser les filtres

Sélectionnez vos solutions de préhension (EOAT)

Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.

Réinitialiser les filtres

En savoir plus

Notre équipe
est à votre écoute