AÉRONAUTIQUE

Parternariat et expertise unique

Solution de connexions pour l'industrie aéronautique

Fruit d’un partenariat de plus de 40 ans sur des projets internationaux de grande envergure, les solutions de connexions Stäubli bénéficient d’une expérience reconnue et répondent parfaitement aux besoins spécifiques de ce secteur. Elles sont particulièrement sûres, légères, compactes et propres. Ces solutions sont plébiscitées par les professionnels de l’aéronautique et couvrent un large éventail d'applications telles que la climatisation, l'air respirable, l'air comprimé, les carburants, les circuits hydrauliques et la thermorégulation.

Applications

Schéma d'explications pour le refroidissement d'électroniques pour solution de connexions pour l'industrie aéronautique
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
aerospace-test-spf
cancel-white

Split system

Les raccords rapides sur les systèmes de climatisation (compresseur, condenseur, évaporateur) permettent des connexions et déconnexions fréquentes sans tirage au vide ni remplissage.

Teaser with quick-release coupling RPE for filling air conditioning circuits with R-134a fluids
cancel-white

Réfrigérant – Remplissage et vidange

Dans la phase de mise en service ou lors de maintenances plus avancées, la ligne de climatisation doit être tirée au vide et rechargée. Les raccords Stäubli facilitent ces opérations de manière rapide et fiable.

aerospace-test-spt
cancel-white

Liquide de refroidissement – Alimentation principale

Les raccords haut débit, à face plane offrent une fiabilité maximale, tandis que des clapets de décharge assurent la sécurité.

aerospace-test-sph-%282%29
cancel-white

Liquide de refroidissement – Connexion de plaques froides

De plus en plus de composants électroniques sont refroidis par des liquides dans des plaques froides. Les systèmes de verrouillage à baïonnette offrent un haut degré d'ergonomie et de sécurité.

Teaser with non-spill CGO oscillation connectors range
cancel-white

Raccordement en aveugle de plaques froides individuelles

Pour des raisons de compacité, les plaques froides doivent être rackées dans un boitier. Les raccords CGO et CGD garantissent une étanchéité sans égoutture et permettent une compensation des défauts d’alignement.

Schéma d'explication pour carburant et aéroport pour la solution de connexions pour l'industrie aéronautique
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
aerospace-vsu2
cancel-white

Logistique pétrolière

De la raffinerie au consommateur, le transport du carburant nécessite de nombreux points de connexion. Qu'il s'agisse de profils STANAG ou spécifiques et dédiés, Stäubli assure des raccordements sûrs et sans fuite.

aerospace-test-spt
cancel-white

Essais

Les connexions rapides sont la clé pour mener à bien les processus de test dans les meilleures conditions de sécurité et de qualité.

aerospace-test-spt
cancel-white

Aéroport

Les processus aéroportuaires exigent de la flexibilité. Les raccords rapides Stäubli offrent une efficacité optimale dans les systèmes modulaires.

high-flow-transfer-stanag-ttx-tim-2x
cancel-white

Solution de remplissage pour processus de dégivrage

Les conditions de températures et d'humidité extrêmes nécessitent que les avions soient préparés avec un spray de glycol sur leur surface. La logistique du glycol peut être simplifiée grâce à l'utilisation de raccords rapides.

Schéma d'explications pour le blocs d'alimentation et bancs d'essai pour solution de connexions pour l'industrie aéronautique
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
aerospace-test-spt
cancel-white

Ligne de carburant et de refroidissement

Du réservoir au moteur, en passant par les conduites de liquide de refroidissement et de chauffage. Les solutions Stäubli, rapides et sécurisées, facilitent les connexions du moteur au radiateur ou du moteur au système de chauffage.

aerospace-spx
cancel-white

Lignes hydrauliques

Pour le freinage et la direction. Grâce aux connecteurs Stäubli, les lignes du condenseur à l'évaporateur ne nécessitent pas de vidange.

aerospace-multi-coupling
cancel-white

Banc d'essai

Les solutions de connexions Stäubli dédiées aux bancs d'essai éliminent le risque de mauvaise connexion, améliorent la qualité et réduisent le temps de préparation du processus.

Teaser with quick-release coupling RPE for filling air conditioning circuits with R-134a fluids
cancel-white

Réfrigérant – remplissage et vidange

Dans la phase de mise en service ou lors de maintenances plus avancées, la ligne de climatisation doit être tirée au vide et rechargée. Les raccords Stäubli facilitent ces opérations de manière rapide et fiable.

cooling-connector-rme-tim
cancel-white

Conduite de liquide de refroidissement

Changement rapide du radiateur ou accès au moteur. Connexion au chauffage dans l'habitacle sans purger la ligne.

aerospace-test-spf
cancel-white

Split system

Des raccords rapides sur les éléments de la climatisation (compresseur, condenseur, évaporateur) permettent le montage et le démontage du système sans vidanger ni remplir le circuit frigorifique.

Schéma d'explications pour l'air respirable médical pour la solution de connexions pour l'industrie aéronautique
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
aerospace-fuel-hcb
cancel-white

Oxygen low pressure

The oxygen supply at different locations of an hospital must be deployed rapidely but with caution, the connection must avoid pollution in the line. Flat face coupling technology complies with this requirement.

cancel-white

Logistique et transport

Les raccords Stäubli permettent de connecter les bouteilles haute pression en toute sécurité pendant l'usage et le remplissage.

Teaser with quick release safety coupling for breathing air AQR
cancel-white

Air respirable

Les situations d'urgence ou les environnements difficiles nécessitent une intervention humaine et un système d'air respirable autonome doit être utilisé.

cancel-white

Remplissage de bouteilles d'oxygène

Le remplissage haute pression est une opération délicate du fait de la pression adiabatique. Un raccord spécifique doit être utilisé pour le raccordement rapide des bouteilles à la ligne d'alimentation haute pression.

Schéma d'explications pour la pile à combustible et batteries pour la solution de connexions pour l'industrie aéronautique
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
aerospace-conditionning-cgd
cancel-white

Refroidissement

La chaleur générée des piles à combustible et des batteries doit être évacuée. Des lignes de liquide de refroidissement sont donc intégrées. Le temps requis pour le processus de maintenance est réduit grâce aux raccords rapides Stäubli.

cancel-white

Remplissage d'hydrogène

Les bouteilles d'hydrogène à haute pression peuvent être rapidement connectées à la ligne d'alimentation. Après le processus de remplissage, la pression est relâchée pour la déconnexion.

cancel-white

Conduite d'hydrogène basse pression

Après la détente, l'hydrogène à basse pression est acheminé vers la pile à combustible. La maintenance du système est simplifiée grâce à la connexion avec raccord rapide.

cancel-white

High pressure hydrogen line

From the high pressure bottle to the pressure reducer, the line can be connected and disconneted with the dedicated coupling

Recherche produits

Réinitialiser les filtres