SUCCESS STORY PHOTOVOLTAÏQUE 

Un véritable jalon de la transformation énergétique de la Grèce

Le nord-ouest de la Grèce abrite aujourd’hui le plus grand parc solaire d’Europe, sur plus de 450 ha, générant 230 GWh d’énergie. Le propriétaire de la centrale photovoltaïque a choisi les connecteurs MC4-Evo 2 original de Stäubli pour garantir une production d’énergie sûre.

HELLENiQ Energy, un leader du secteur de l’énergie en Europe du Sud-Est, mène avec ambition la transformation énergétique. L’activité de l’entreprise s’étend tout au long de la chaîne de valeur d’énergie avec des activités dans six pays et une portée internationale. Dans le domaine des énergies renouvelables, la société a établi l’un des plus grands parcs photovoltaïques d’Europe.

À Kozani en Macédoine-Occidentale (Grèce), près de 500 000 modules solaires bifaciaux couvrent une zone de plus de 450 hectares d’une capacité totale installée jusqu’à 204,3 MW. Cette ferme solaire générera 230 GWh d’énergie, répondant ainsi aux besoins de 75 000 foyers.

Accélération de la transformation énergétique

Dans cette région auparavant parsemée de mines de charbon, le projet solaire de HELLENiQ Energy à Kozani représente un véritable jalon de la transformation énergétique. De plus, il contribue également au développement économique de cette région.

Des partenaires et produits de qualité

Dans le cadre de ce projet, HELLENiQ Energy a travaillé en étroite collaboration avec l’EPC sous-traité, Juwi Hellas, afin de sélectionner les meilleurs partenaires commerciaux et fournisseurs de produits. Les performances optimales, la plus haute qualité et la conformité à l’ensemble des aspects de santé et de sécurité tout au long de la construction et de l’exploitation ont fait l’objet d’une attention particulière. Afin d’assurer le rendement du système PV sur le long terme, ainsi que la distribution d’énergie sûre et exempte de perte, les connecteurs photovoltaïques MC4-Evo 2 de Stäubli ont été installés.

Les connecteurs PV DC de Stäubli sont certifiés (TUV/UL/JET) pour la résistance aux conditions environnementales sévères. Indépendamment de l’humidité due à la rosée du matin, des pressions causées par les orages ou des températures très élevées en été et très basses en hiver, les produits MC4 originaux y résistent. Ils peuvent même être utilisés pour des installations jusqu’à 5000 m au-dessus du niveau de la mer.

Un engagement en faveur de la qualité

Le Directeur des opérations et de la gestion des actifs techniques chez HELLENiQ Energy, Sotiris Fragoulis a expliqué que : 

« Le représentant local de Stäubli a accompagné de près le projet pour aider les équipes régionales à garantir le respect des normes de qualité lors de la construction. Stäubli est un leader mondial dans le domaine, et nous étions contents d’inclure ses produits dans notre projet. Nous continuerons à mettre en œuvre des projets conformément à la vision et à la stratégie d’HELLENiQ Energy. Nous prévoyons de maintenir le même niveau de qualité que celui établi pour le projet de la centrale solaire PV de Kozani. »


APPLICATION

Système PV au sol de grande envergure

  • Installation sûre
  • Connexion robuste et étanche avec un degré de protection IP68
  • Transmission d’énergie durable et sans perte
  • Connecteur PV le plus éprouvé au monde 

AVANTAGES CLIENT

  • Transfert d’énergie sécurisé dans les strings PV
  • Produit de qualité assurant le fonctionnement durable de la connexion PV
  • Recommandations sur le projet pour soutenir les bonnes pratiques dans le cadre de l’installation du connecteur PV

L’un des plus grands parcs photovoltaïques d’Europe à Kozani en Grèce.

Les connecteurs PV les plus éprouvés au monde MC4-Evo 2 ont été installés.

Sotiris Fragoulis, HELLENiQ ENERGY
Directeur des opérations et de la gestion des actifs techniques.