Vous pourrez sélectionner la taille de connecteur la mieux adaptée à vos applications parmi une large gamme de douilles et de broches aux diamètres standards. Pour le raccordement des douilles et broches et leur raccordement conducteur, plusieurs terminaisons sont disponibles, pour une large gamme d’applications. Des connecteurs spéciaux avec d’autres dimensions ou matériaux ainsi que des traitements spécifiques pour des températures et des fréquences de d’embrochage plus élevés sont disponibles sur demande. La technologie MULTILAM est résistante aux vibrations, aux chocs et aux impacts et garantit une résistance de contact faible et constante et une longue durée de vie.
DOUILLES ET BROCHES | GAMME DE PRODUITS |
|---|---|
Gamme de diamètres | 2 – 100 mm |
Courant nominal | jusqu’à 6,300 A |
Intensité de court-circuit (1s) | jusqu’à 120 kA |
Courant de crête supporté | jusqu’à 550 kA |
Cycles d’embrochage | jusqu’à 5,000 |
Température maximale en fonctionnement (avec placage spécifique) | 150°C |