CONNECTEURS CYLINDRIQUES NON ISOLÉS

Douilles et broches unipolaires non isolées avec système de verrouillage «AR»

Les douilles et broches avec système de verrouillage « AR » offrent à l’utilisateur une sécurité et une fiabilité du processus accrues. Le système de verrouillage empêche toute déconnexion accidentelle du connecteur sous charge. Plusieurs terminaisons de connexion sont disponibles, pour une large gamme d’applications. Des connecteurs spéciaux avec d’autres dimensions ou matériaux ainsi que des traitements spécifiques pour des températures ou une fréquence d’embrochage plus élevées sont disponibles sur demande. La technologie MULTILAM intégrée est résistante aux vibrations, aux chocs et aux impacts et garantit une résistance de contact faible et constante et une longue durée de vie.

Avantages
  • Système de verrouillage pour offrir à l’utilisateur une sécurité et une fiabilité du processus accrues
  • Large gamme d’applications
  • Connecteurs économiques grâce à leurs diamètres standardisés
APPLICATIONS
  • Convient aux connecteurs à courant fort ainsi qu’aux contacts de signal
  • Connecteurs pour les installations à basse, moyenne et haute tension
  • Connecteurs pour systèmes d’alimentation
  • Connecteurs pour les tests, les mesures et le contrôle qualité
  • Connecteurs pour la recherche et le développement
Principales caractéristiques
  • Plusieurs terminaisons disponibles : sertissage, filetage, emmanchement
  • Intensité de courant admissible et résistance aux courts-circuits élevées
  • Résistance de contact faible et constante
Design
  • Laiton, manchon de sertissage : cuivre
  • Pièces argentées (standard)
  • MULTILAM torsio utilisée
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DOUILLES ET BROCHES

GAMME DE PRODUITS

Gamme de diamètres

6/ 10/ 14 mm

Courant nominal à 80 °C

jusqu’à 300 A

Intensité de court-circuit (1s)

jusqu’à 12 kA

Courant de crête supporté

jusqu’à 35 kA

Cycles d’embrochage

jusqu’à 5,000