Le connecteur modulaire métallique EvoTrak lite est spécialement conçu pour les applications de moyenne puissance avec des câbles blindés.
Grâce à l’expertise Stäubli, nous sommes en mesure de proposer un connecteur modulaire métallique qui répond parfaitement aux contraintes de taille des nouveaux véhicules ferroviaires et aux exigences du marché du matériel roulant. La technologie MULTILAM garantit des performances durables et une fiabilité maximale dans les conditions les plus difficiles.
EvoTrak lite est principalement destinée aux applications situées sur toute la chaîne de traction:
Applications ferroviaires – IEC 62847 | EvoTrak lite |
|---|---|
Nombre de pôles | 1 à 4 |
Courant nominal / Échauffement | jusqu’à 300 A / 50 K |
Tension nominale | jusqu’à 1500 V |
Tension d’essai (tension de tenue – r.m.s) | 4.6 kV |
| Section de câble | 10 mm² – 70 mm² |
Degré de protection, connecté – IEC 60529 | IP66/IP67 |
Protection des personnes, déconnecté – IEC 60529 | IP2X (jusqu’à 1000 V) |
Distances dans l’air et des lignes de fuite – EN 50124-1 Catégorie de surtension et degré de pollution – IEC 62497-1 | OV3 – PD3 |
Protection contre les incendies – EN 45545-2 | HL3 R22 / R23 |
Type de raccordement | A sertir et à visser |
Chocs et vibrations – EN 61373 | Catégorie 2 – monté sur bogie |
Cycles de connexion | 500 |
Matériau: Isolants Contacts Vis Pièces métalliques |
PA (UL 94V0) Cu (Ag) Acier inoxydable Zamak |
Température de fonctionnement | -40 °C à +120 °C |
| Température ambiante | -50 °C à +70 °C |
| Essai au brouillard salin – IEC 62847 | 240 heures |