APPLICATIONS COMBITAC

Équipement électrique/électronique

Les connecteurs CombiTac sont utilisés sur les équipements électriques et électroniques, comme les matériels de test et électroniques employés dans les sites de développement, de fabrication et de production, ou les adaptateurs de test et les armoires d’essai, pour ne citer que quelques applications industrielles.

Les connecteurs modulaires CombiTac acceptent des alimentations élevées, jusqu’à 300 A/5 kV, et regroupent tous les contacts de signal et de données nécessaires dans un seul système compact de connecteurs modulaires pouvant être monté sur une baie ou un panneau ou dans un boîtier approprié.