Connecter H2
avec des solutions techniques sûres

DES SOLUTIONS DE RACCORDEMENT ÉPROUVÉES

Fiabilité dans chaque raccordement H2

L'hydrogène vert présente un potentiel considérable en tant qu'énergie propre. Il peut changer la donne et permettre d'atteindre l'objectif "zéro énergie", avec la possibilité de relever de nombreux défis énergétiques et environnementaux auxquels le monde est aujourd'hui confronté.

L'hydrogène a le potentiel non seulement de décarboniser les méthodes de transport, mais aussi de transformer des secteurs industriels tels que la production de produits chimiques et d'acier, qui dépendent actuellement fortement des combustibles fossiles.

staubli-h2-value-chain-fr
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Énergies renouvelables

cancel-white

Transport

cancel-white

Transport

cancel-white

Mobilité électrique

cancel-white

Énergie

Les défis actuels de l'industrie de l'hydrogène

L'hydrogène offre une solution énergétique propre pour lutter contre les émissions de CO2.

En raison de ses propriétés physiques et chimiques particulières, son industrialisation et sa manipulation posent des problèmes spécifiques :

  • Nécessité d'une approche personnalisée dans les projets d'ingénierie
  • Disposer d'une infrastructure adéquate pour l'hydrogène
  • Assurer la compatibilité des matériaux
  • Gestion des environnements à haute pression
  • Les conduites d'aération peuvent être obstruées par le gel.
  • Résistant à la détérioration due à des conditions environnementales difficiles ou à un usage intensif
  • Respecter des normes réglementaires et de sécurité strictes en matière de stockage et de transport

Vos gains avec les solutions Stäubli

Qu'il s'agisse de production de puissance solaire, de logistique, de stockage ou d'opérations de ravitaillement, notre engagement est de fournir des solutions qui garantissent une sécurité maximale, une fiabilité imbattable et une grande convivialité.

Nous développons notre expertise dans plus de 20 secteurs à haute conformité pour offrir des performances inégalées basées sur la compétence en ingénierie. Cette base nous permet d'assurer des solutions sur mesure en fonction des besoins de nos clients.

Nous nous engageons à atteindre l'excellence en utilisant des processus de test méticuleux pour que toutes nos solutions de produits répondent aux normes de sécurité les plus élevées. 

Avec plus de 50 % de la capacité photovoltaïque connectée dans le monde, nous apportons une expérience éprouvée et des connaissances spécialisées dans le domaine des énergies renouvelables, complétées par des informations logistiques centrées sur le client pour fournir des solutions durables avec un haut niveau d'efficacité.

Nous disposons d'un réseau mondial étendu avec des filiales dans 28 pays, garantissant une expertise et un soutien local, en vous fournissant des solutions et une assistance sur mesure, où que vous soyez.

Nous sommes votre partenaire de confiance dans la gestion d'applications électriques complexes et de systèmes complexes de gaz et de fluides. Nous nous concentrons sur des performances fiables et sûres à haut cycle allant jusqu' à 100 000 cycles d'embrochage pour garantir la longévité et la fiabilité de nos solutions.

Nous protégeons vos opérations en fournissant des solutions robustes conçues pour gérer l'énergie électrique à grande échelle de manière sûre et fiable, même dans les conditions les plus difficiles.

Nous développons des solutions innovantes de connexion rapide avec des interfaces optimisées qui facilitent le transfert d'hydrogène et de fluides périphériques tout au long de la chaîne de valeur. Cela permet des opérations de maintenance rapides, propres et sûres.

Le partenaire de confiance pour les connexions électriques dans la chaîne d'approvisionnement H2

Fort de 130 ans d'expérience, Stäubli développe des solutions de connecteurs avancées basées sur la technologie de contact à lamelles MULTILAM, unique, hautement fiable et éprouvée par l'industrie. Notre expérience approfondie dans le domaine des fluides, des gaz et des hautes pressions nous permet de proposer des solutions de raccordement inégalées pour une large gamme d'applications.

Les solutions de raccordement Stäubli sont connectées dans le secteur des énergies renouvelables, dans les applications industrielles et d'automatisation, pour la transmission et la distribution de puissance, la logistique & le transport et l'Automobile. Stäubli s'engage à connecter ses clients à la compréhension de tous les défis de raccordement H2 et DC pour favoriser la transformation et créer les bases d'un changement durable. 

Expérience de l'entreprise avec
une expertise en matière d'énergies renouvelables > 25 ans

au service de plus de 20 segments industriels

50% de la capacité PV mondiale connectée
permettant d'économiser 490 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an