En savoir plus

Des liaisons fiables et sûres, même dans les conditions les plus sévères.

Les véhicules ferroviaires sont constamment exposés à différentes contraintes. Les attentes en matière de disponibilité du service sont élevées et il n'y a aucune tolérance pour les interruptions, ce qui signifie qu'un remplacement rapide et préventif est nécessaire pour certains types de matériel. En outre, les pièces mécaniques et électriques doivent être moins encombrantes et plus légères pour répondre aux nouvelles exigences de confort sans compromettre les performances. Pour relever ce défi, nous développons des connecteurs fiables, légers et compacts qui sont très faciles à utiliser, même dans des endroits confinés, et qui vous aident ainsi à minimiser les temps d'arrêt des véhicules et les besoins de maintenance des équipements.


Un savoir-faire unique et une offre complète pour le marché ferroviaire mondial - Nos atouts techniques 
  • Des connexions de haute qualité :  La technologie de contact MULTILAM garantit un contact permanent entre les surfaces et, par conséquent, une faible résistance de contact permettant un passage de courant élevé.
  • Convivialité :  des connecteurs compacts pour un design peu encombrant et une manipulation facile. 
  • Maintenance rapide : Temps de montage plus court pour le fabricant et maintenance de l'ensemble du système plus facile pour l'utilisateur final.
  • Robuste et fiable : Durée de vie plus longue, meilleure résistance à la corrosion.

Modularité avec de nombreuses possibilités de configuration pour toutes les applications d'alimentation embarquée : intercaisse sur le toit ou sous le véhicule, convertisseurs de traction et batterie, liaison caisse-boggie et moteur. Grâce à leur modularité, nos solutions sont compactes, peu encombrantes et adaptables à vos besoins précis.

Un échange étroit avec nos clients est très important pour nous. Cela nous aide à anticiper les questions et à proposer des améliorations des concepts, des conceptions ou de leur mise en œuvre.

Présent dans le monde entier, certes, mais avec des contacts locaux  ; Après avoir analysé vos besoins et vos exigences, nous vous consultons sur place et élaborons ensemble des idées et des concepts pour répondre au mieux à vos demandes. Pour les applications complexes, nous évaluons les solutions possibles en réalisant des prototypes, en les testant et en les optimisant directement dans l’application concernée. Nos experts vous accompagnent de l’idée initiale à la mise en œuvre.


Chaîne de traction

Les liaisons caisse-bogie et intercaisse, les systèmes de freinage et les convertisseurs ne sont que quelques-unes des applications fluides et électriques qui exigent une fiabilité maximale.

Illustration

Performance, sécurité et confort dans tout le panorama suisse : Stadler Rail fait confiance aux connecteurs Stäubli.

Autres produits associés

Veuillez sélectionner