Solutions de connexion pour le secteur ferroviaire

Les connecteurs d’alimentation : un lien crucial de la chaîne de traction ferroviaire 

Le transport ferroviaire urbain et interurbain, pour les passagers ou le fret, est au cœur de nombreux défis environnementaux et démographiques du monde actuel. En tant que partenaire industriel et fournisseur international du secteur ferroviaire depuis plus de 30 ans, nous avons une idée précise de vos défis et de vos attentes, tels que la continuité du service, les conditions climatiques extrêmes et les contraintes mécaniques. Nos produits couvrent toutes les applications et tous les types de fluides, l’air comprimé, l’hydraulique, les systèmes de refroidissement, les systèmes de remplissage et de vidange et l’énergie électrique, ainsi que des solutions de liaison personnalisées - tous conçus pour résister aux conditions mécaniques et climatiques les plus exigeantes.

Pour répondre à vos exigences et à votre cahier des charges, nos équipes dédiées peuvent s’appuyer sur leur expertise, vous apporter un soutien au niveau international et créer de la valeur à chaque étape de votre projet. Nous proposons des solutions adaptées et compétitives, ainsi que la coordination et la planification, l’analyse et la validation des spécifications, les pré-études, le prototypage, les tests de qualification, les tests spécifiques, les tests en série, le contrôle de la qualité, la mise en service, l’utilisation, la maintenance, l’amélioration continue et la reconception à coût objectif.  ;

Les avantages de nos solutions de connexion - une fiabilité sans faille. Notre technologie de contact MULTILAM garantit un contact permanent entre les surfaces et, par conséquent, une faible résistance de contact permettant un passage de courant élevé, pour une plus grande fiabilité et sécurité dans les conditions les plus extrêmes : Qu’il s’agisse de la puissance électrique (jusqu’à plusieurs kA), thermique (jusqu’à 120 °C), mécanique, de la résistance aux variations de température, aux vibrations et aux chocs, grâce à la conception modulaire de nos systèmes de connecteurs, nous proposons une gamme large et variée de solutions de connexion adaptées à chaque spécification.

Nos applications 

Les connecteurs Stäubli pour les batteries répondent aux exigences spécifiques de l’industrie ferroviaire et sont particulièrement adaptés à l’utilisation dans le matériel roulant ferroviaire. Ces connecteurs sont basés sur les composants de notre système de connecteurs modulaires CombiTac et se caractérisent par une correction élevée des défauts d’alignement.

rail-train-glossy-transparent
lamp-information
The  battery packs connector CT-HE meet the specific requirements of the railway industry and are particularly suited for the use in railway rolling stock.
cancel-white

CombiTac CT-HE

Ces connecteurs peuvent combiner des contacts de puissance Ø12 mm et de signal Ø1,6 mm, pour la connexion électrique et le contrôle du pack batteries.

Les connecteurs électriques utilisés pour les moteurs de bogie et de traction sont soumis quotidiennement à des conditions environnementales sévères. Les fortes fluctuations de température (par exemple, la neige et la glace dans les régions alpines), les fortes contraintes mécaniques, les vibrations et la contamination ne doivent pas avoir d’impact sur la fiabilité de l’alimentation, du signal et du transfert de données.  ;

railway-motor-solution--mpc
lamp-information
rail-bogie-success-stroy-stadler
cancel-white

Connexions du moteur avec MPC

Les connexions droites ou coudées en combinaison avec une embase panneau ne posent aucun problème pour le MPC

Grâce à la technologie MULTILAM unique et éprouvée, nos connecteurs d’alimentation modulaires garantissent une durée de vie et une fiabilité élevées dans les applications les plus exigeantes.

railway-converter-container-connections-mpc
lamp-information
lamp-information
Header image with modular power connector MPC, dedicated to rolling stock system
cancel-white

Connexion du coffre du convertisseur

Connexions du coffre du convertisseur. Les connexions droites ou coudées en combinaison avec une embase panneau ne posent aucun problème pour le MPC

GSR 2.5 fork connector in IGBT module of traction converter
cancel-white

Fourches de contact Stäubli

Fourches de contact GSR 2.5 dans le module IGBT du convertisseur de traction

Le connecteur modulaire de puissance EvoTrak MPC présente l’avantage d’une solution universelle multi-applications, compacte et modulaire, grâce à la rationalisation et à la standardisation des composants communs. Le système DCO garantit la durabilité des câbles pour les applications dynamiques.

railway-intercar-solution-roof-mpc
lamp-information
Product image with modular power connector MPC, dedicated to rolling stock system
cancel-white

Combinaisons possibles :

MPC coudé/coudé • MPC coudé/embase • MPC coudé/droit • MPC droit/droit • Disponible en version broche ou douille - Taille 1 pour un diamètre de contact de 8 mm / 14 mm ou Taille 2 pour un diamètre de contact de 20 mm



Trouvez le produit qui correspond à votre application

Réinitialiser le filtre