EBOS – ELECTRICAL BALANCE OF SYSTEMS – Extension de la gamme de produits

Les éléments vitaux d’un système PV

Forte de ses nombreuses années d’expertise dans le raccordement fiable et sûr de tous types de systèmes PV, Stäubli fournit des composants de haute qualité pour les applications eBOS tout au long de la chaîne d’approvisionnement électrique PV.

Solutions de connexions pour une efficacité et une fiabilité accrues 

Les nouveautés de la gamme enrichissent cette dernière des plus récentes innovations technologiques en introduisant des produits tels que les fusibles en ligne certifiés TÜV et les connecteurs Y flexibles. La collaboration avec notre partenaire Jurchen Technology est la rencontre entre deux experts. Le savoir-faire de Stäubli dans le développement de technologies de contact avancées et la conception de produits de qualité s’allie ainsi à l’expertise de Jurchen Technology en matière de fabrication. Ce partenariat permet à Stäubli de fournir à ses clients des solutions produits de haute qualité, basées sur un processus de fabrication par vulcanisation unique et éprouvé. Cette technique sophistiquée garantit un niveau d’étanchéité incomparable.

Solutions de connexions pour un TCO (coût total de possession) réduit

Les nouveaux produits de la gamme PV eBOS de Stäubli ont été officiellement testés par un organisme certificateur et disposent de la certification TÜV Rheinland. En choisissant ces solutions produits, le client bénéficie d’une efficacité maximale due à une faible résistance de contact et à une isolation parfaite grâce à une conception et à une technologie de fabrication innovantes. Avec un temps de montage très bref, une économie de matière et la suppression potentielle du coffret DC, cette nouvelle solution eBOS tout-en-un de Stäubli permet de réaliser des économies par rapport aux systèmes de câblage DC conventionnels. Basés sur la qualité Stäubli éprouvée, ces nouveaux produits complètent l’offre destinée aux applications eBOS et garantissent des actifs PV plus sûrs, plus fiables et plus rentables avec un TCO (coût total de possession) plus faible.

MC4-Evo 2 Y-Splitter

Pour connecter des modules PV en parallèle ou en série-parallèle et d’autres sources d’énergie décentralisées dans diverses installations. Peut être configuré selon les besoins du client et les spécifications liées à l’application (par ex. longueurs de cordon personnalisées).

MC4-Evo 2 ILF3

Protège les composants d’une chaîne PV contre les surintensités. Cet assemblage est une solution sur mesure avec des configurations adaptées aux spécifications du client.

Données techniquesMC4-Evo 2
Y-Splitter 
Tension nominaleDC 1500 V
Plage de la température ambiante-40 °C ... +85 °C
Degré de protection (IP),
connecté
non connecté

IP65/IP68 (1 m, 1 h)
IP2X
Matériau isolantPA, EVA, XLPE
Certifié selon TUV Rheinland 2PfG 1911
oui
Données techniquesMC4-Evo 2
ILF3
Tension nominaleDC 1500 V
Plage de la température ambiante-40 °C ... +50 °C
Degré de protection (IP),
connecté
non connecté

IP65/IP68 (1 m, 1 h)
IP2X
Matériau isolantPA, EVA, XLPE
Certifié selon TÜV Rheinland 2PfG 2380oui
Courant nominal gPV4 A
5 A
6 A
15 A
20 A

Caractéristiques, avantages et bénéfices

Vos options 

Ces produits peuvent être adaptés pour répondre exactement à vos besoins (par ex. longueur des cordons).