Avec des solutions sur mesure qui valorisent votre offre de produits, votre entreprise bénéficie de la qualité de nos composants et services. Partenaire de confiance, nous répondons à tous vos besoins spécifiques et vous accompagnons à chaque étape.
Depuis plus de 30 ans, Stäubli est la référence en matière de photovoltaïque avec le connecteur PV Original MC4. Nos solutions fiables constituent la base technique de vos solutions photovoltaïques, sûres et durables. Vous bénéficierez également de nos équipes de service et d'assistance hautement qualifiées qui garantissent le bon fonctionnement de vos installations, pour une tranquillité d'esprit optimale pour vous et vos clients.
Atténuez les pertes de courant, les temps d’arrêt, les heures de service, le risque d’incendie de votre système photovoltaïque en utilisant les connecteurs originaux MC4 et MC4-Evo 2. La technologie de contact unique MULTILAM garantit une excellente fiabilité à long terme et une faible résistance de contact pendant toute la durée de vie du produit.
Les prises à encastrer MC4 et MC4-Evo 2 peuvent être montés directement, au moyen d’un filetage. C’est la solution idéale pour connecter vos raccords MC4 ou MC4-Evo 2 en entrée string à un onduleur ou à un appareil MLPE.
Avec une perte d’énergie minimale, une faible génération de chaleur, un boîtier robuste combiné à la face d’accouplement du connecteur Original MC4, Stäubli propose les produits de fusibles idéaux pour vos systèmes photovoltaïques.
Notre gamme de connecteurs de stockage est utilisée pour connecter le côté DC de l’onduleur au BESS. L’étalon Original MC4-Evo stor, réputé pour ses performances établies et fiables, est conçu pour être connecté de manière transparente au côté DC de l’onduleur, ce qui lui permet d’être facilement intégré à un boîtier BESS. Sa face d’accouplement torsadée à 45° empêche de manière unique le décalage avec les connecteurs de chaîne PV, garantissant ainsi des connexions de stockage d’énergie sécurisées et fiables.
Les connecteurs de dérivation MC4 sont conçus pour une installation facile, car aucun sertissage ou serrage n’est nécessaire. Compatibilité d’accouplement avec les connecteurs MC4 et MC4-Evo 2, adapté aux connexions parallèles ou série-parallèle de chaînes. Évalué à DC 1500 V selon UL 6703.
Le MC4 Original est le premier connecteur photovoltaïque au monde, conçu et fabriqué par nos experts internes il y a plus de 30 ans. En tant que connecteur photovoltaïque le plus utilisé au monde, le MC4 continue d’établir de nouvelles références dans l’industrie grâce à notre volonté d’excellence et d’innovation.
Les connecteurs Stäubli sont fabriqués avec une précision suisse, offrant une efficacité optimale et des performances à long terme pour les systèmes PV de petite à grande échelle. Lorsque vous choisissez des connecteurs, faites confiance à l’original : vos opérations seront sûres et fonctionneront de manière durable pendant des décennies.