TF dokuma sistemleri – Teknik kumaşlar için
yüksek performans ve hassasiyet

Teknik kumaşlar için yeni Stäubli TF dokuma sistemi serisi modüler tasarıma sahiptir ve ihtiyaç duyulabilecek tüm teknik özellikleri karşılayan bağımsız yapılandırma özelliğine olanak tanımaktadır. Servo kontrollü ağızlık oluşturma ve paralel tarak hareketleri gibi gelişmiş teknolojilerin birleşimi sayesinde, dokumacılar gerekli her özelliğe sahip yenilikçi kumaşları üretmek için sınırsız tasarım özgürlüğünden faydalanabilmektedir.Aşağıda çeşitli örnekler verilmiştir

Teknik dokuma sisteminin avantajları:

  • Çözgü ipliği beslemesi, ağızlık formu, atkı atma ve kumaş çekimi için serbest seçim sistem bileşeni.
  • Tasarımda mutlak özgürlük.
  • Hassas iplik işleme.
  • Güvenilir ve sağlam Stäubli sistem bileşenleri.
  • Dünya çapında yüksek nitelikli uzmanlar tarafından servis ve destek.

Takviye kumaşları için örnek sistem:

Çözgü ipliği beslemesi: Bobin cağlığı ve/veya çözgü leventi
Ağızlık oluşumu: Jakar ve/veya armür
Atkı seçici: 2+2’den 6+6’ya Çoklu Atkı Seçici
Atkı atma: Tekli veya ikili esnek rapier
Dokuma eni: Standart 1,8 m ya da ihtiyaca göre özel
Kontrol: Dokuma sistemine entegre dokunmatik ekran

Ağır sanayi kumaşları için örnek sistem:

Çözgü ipliği beslemesi: Çözgü leventi
Ağızlık oluşumu: Armür (veya Jakar makinesi)
Atkı seçici: 2+2’den 6+6’ya Çoklu Atkı Seçici
Atkı atma: Tekli veya ikili esnek rapier
Dokuma genişliği: 2,5 m’den - 10 m’ye ya da daha fazla
Kontrol: Dokuma sistemine entegre dokunmatik ekran

TF dokuma sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.