Get the Flash Player  to see this animation/video.

Stäubli Robotics: Yenilikçi SCARA ve 6-eksenli robot ve yazılım çözümleri

Yüz yıldan uzun süredir tasarım kalitesi ve yenilikleri ile bilinen Stäubli Group; dünya çapında ünlenen mühendislik uzmanlığı ve teknolojik başarılarını, robot geliştirme alanına taşımıştır. 1982 yılından bu yana, son derece başarılı bir robotik işletmesi kurmuş, daha da önemlisi binlerce imalat sürecinin işleyişini dönüştürerek değiştirmiştir. Bugün, Stäubli Robotics, dünyadaki robot geliştirme pazarının lideri olup, gerek destek gerekse hizmet bakımından sağladığı verimlilik ve güvenirliliği mühendislik alanında da sürdürmektedir.

Articulated robots, SCARA and 6-axis

Robot ürün yelpazesi

Stäubli, 250 kg'a kadar iş yükünü kaldırabilecek şekilde, tek bir kontrol platformunda çalıştırılabilen, kapsamlı 4-eksenli ve 6-eksenli robot yelpazeleri sunmaktadır. Robot kollar

Kontrolörler

CS8 serisi kontrolörler, tüm Stäubli robotları için tek bir kontrol platformu sunmaktadır.

Yazılım

VAL3 yazılım istasyonumuz, robot çözümlerinizin aynı dili konuşmasına olanak sağlayan birleşik bir sistemdir.

automation solution by Stäubli Robotics

Her sektörlere uygun çözümler

Hizmet verdiğimiz tüm sektörlerin kendine özgü otomasyon ihtiyaçlarına uygun özel çözümler sunuyoruz.

Robotics after sales

Müşteri Desteği / CAD kitaplığı

Hizmete ilişkin geniş bakış açımız; dünyanın her yerinde, sürekli eğitim ve destek sunmayı gerektiriyor.

İrtibatlar

Dünya çapındaki Stäubli Robotics iletişim noktaları.