Get the Flash Player  to see this animation/video.

Stäubli: tüm endüstriyel sektörlere hizmet eden
uluslarası bir grup

Stäubli üç bölümü ile faliyet gösteren bir mekatronik çözüm sağlayıcısıdır: Tekstil, Konektörler
ve Robot. Grubun cirosu, 4,000 ‘i aşan iş gücü ile yıllık 1 milyar İsviçre Frank’ının üzerindedir. 1892 yılında Horgen / Zurich’de küçük bir atölye olarak kurulmuş olan Stäubli, bugün genel merkezi Pfäffikon / İsviçre’de olan uluslararası bir gruptur ve dünyadaki bütün endüstrilere yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Dünyadaki konumu

  • Stäubli Grup şirketleri Multi-Contact ve Schönherr ile beraber, 12 noktada endüstriyel üretim birimi.
  • 25 ülkede satış ve müşteri servis ağı.
  • 50 ülkede temsilcilik.

Misyon and vizyon

Yenilik Stäubli Grubu ’nun gelişmesindeki itici güçtür. Sürekli mükemmelik hedefimizle, yüksek verimliliğin esas olduğu pazarlara tasarım, üretim, satış ile ürün ve sistem desteği sağlayarak mekatronik alanındaki uzmanlık ve tecrübemizi her geçen gün arttırıyoruz.

    Müşteri odaklılık

    Global yenilikçi konumunu Stäubli aşağıda belirtilen ilkeleri ile güvence altında tutmaktadır: 

    • Kalite ve performans yönünden müşterilerine en iyi ürünleri ve servisi sağlamak.
    • Ürünlerin ve servislerin gelişimini hedefleyen açılımları aktif olarak desteklemek.
    • Müşteri ihtiyaçları, tedarikçiler, hissedarlar, çalışanlar ve çevre arasında birleşik ve işbirliği içinde çalışılmasını sağlamak.

    Bröşürlerimizi indirin

    Şirket Profili (PDF, 5.1 Mb)

    Bölümlerimiz hakkında: üç aktivite – bir Grup

    Tekstil makineleri

    Stäubli 1892’den bu yana dokuma sanayi için yüksek kaliteli sistemler geliştirmekte ve üretmektedir. Grup dünyanın her tarafındaki müşteri kitlesini memnun edecek yenilikçi ve teknolojik çözümler sunmaktadır.

    Çerçeveli dokuma

    Çerçeveli dokuma için Stäubli ağızlık açma sistemleri (armür ve eksantrik makineleri), basit örgülerden karmaşık desenlere ve teknik dokumaya kadar her çeşit dokumanın üretilmesine olanak tanır.

    Jakarlı Dokuma

    Giyim, döşemelik kumaş, havlu, etiket ve bilhassa karmaşık desenler gerektiren dokumalar için geniş bir Jakar makineleri yelpazesi mevcuttur. Jakar kurulumları müşteriye özel üretilen Jakar dizimleri ile tamamlanır.

    Dokuma hazırlık sistemleri

    Otomatik tahar makineleri, çözgü ipliklerini lamel, gücü ve tarak içinden çeker, hızlı ve verimli tip değişimini kolaylaştırır. Çözgü düğümleme ve çapraz alma sistemleri, arttırılmış esnekliğe, verimliliğe ve dokuma kalitesine katkı sağlar. UNI-LINK sisteminin bileşenleri, düğüm, çapraz alma ve tahar sistemlerini tamamlar ve süreçlerin daha rasyonel olmalarını destekler.

    Halı dokuma

    Schönherr halı makineleri, havlı veya bukleli tek ya da çift yüzlü her tür halının üretimi için maksimum esneklik sağlar. Çift rapierli halı dokuma makineleri, Stäubli eksantrik veya armür makinesi ve Stäubli Jakar makinesiyle donatılmıştır.

    Konektörler

    Stäubli hızlı bağlantı sistemlerinin önde gelen üreticilerinden biri olarak, her türlü akışkan, gaz ve elektrik bağlantıları için bağlantı ihtiyaçlarını karşılar. Standart ve özel ürünlerimiz (tekli ve çoklu bağlantı elemanları, takım değiştiriciler ve hızlı kalıp değiştire sistemleri), performans, kalite, güvenlik, güvenilirlik ve sağlamlık özelliklerini bir araya getirir.

    Tüm akışkanlar

    Stäubli hızlı bağlantı elemanları modüler dizayna sahiptir ve çeşitli akışkan, basınç, sıcaklık, vakum ve zorlu çalışma ortamlarında çalışır. Genel uygulamalar basınçlı hava, temiz hava, hidrolik, alternatif enerji, akışkan ve gaz bağlantılarını içerir.

    Takım değiştirme sistemleri

    Tüm takım değiştirme sistemleri ürün grubu, optimize edilmiş üretkenlik ve yüksek seviyede güvenliği birleştirir.

    Elektriksel güç ve veri

    Stäubli Grup şirketi Multi-Contact sayısız çeşitlilikte güç, veri transferi, fiber optik, koaksiyal ve fotovoltaik uygulamalar için elektrik hızlı bağlantı elemanları üretir ve geliştirir.

    Çevresel sorumluluk ve güvenlik özellikleri

    Stäubli hızlı bağlantı elemanları, sızdırmaz ve güvenilirlik özellikleri ile yüksek güvenlik standartlarına ulaşır. Stäubli tarafından geliştirilmiş güvenlik mekanizması, işyerlerinde birçok kazayı önler. Birçok ürün gamında kullanılan düz yüzey teknolojisi ise çalışma ortamlarındaki kirliliği önler.

    Tüm sektörler için uygulamalar

    Çeşitli endüstrilerdeki müşterilerimiz Stäubli’nin çözüm ve servislerine güvenirler:

    OtomotiDemiryoluNükleerMakinePlastikDemir ÇelikAlternatif yakıtlarPetrol ve gazKimyaMotorsporlarıSavunma sanayii ve havacılık

    Robotik

    Staubli robotları, yüksek verimlilik, yüksek hız ve hassasiyet gibi özellikleri sayesinde tüm sektörler için çözüm sunmaktadır. Geniş kapsamlı ürün yelpazemiz içerisinde ultra yüksek hızlı picker robotlar da dahil olmak üzere, 4 eksenli ve 6 eksenli robotlar bulunmaktadır. Ayrıca, kontrolörler, hazır çözüm yazılımlar ve eşsiz kalitede yüksek performanslı profesyonel uygulamalar konusunda da hizmet vermekteyiz.

    Endüstriyel Robotlar

    Staubli, 250 kg. yük taşıma kapasitesine kadar dizayn edilmiş robotlarla ilgili geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Montaj, kesme, parça işleme, boyama, paketleme, paletleme, parlatma vb. birçok farklı uygulama da yaygın kullanım alanlarına dahildir.

    Kontrolörler

    Staubli CS8 serisi kontrolör tüm Staubli robot tipleri için ortak kontrol platformu sağlamaktadır.

    Yazılım

    VAL3 yazılım platformu tüm robotik çözümleriniz için aynı dili konuşmayı sağlayan ortak bir sistem altyapısı sağlar.


    Tüm sektörlerde yüksek hassasiyet ve yüksek verimlilik için robotik çözümler

    Genel endüstriyel amaçlı olarak Staubli robotlarının kullanıldığı tipik uygulamalar:

    Elektronik ve fotovoltaik (solar)GıdaYaşam bilimleri/eczacılık/tıpParça işleme ve tezgah yükleme-boşaltmaPlastikBoyave daha fazlası...
    Stäubli robotları, en hassas temiz oda ortamlarından başlayarak patlayıcı, aşırı tozlu ve hijyenik gıda ortamları da dahil çok yüksek standartlar gerektiren çalışma şartlarında dahi çalışabilirler.