Content
GPL Tam akış için hızlı bağlantı elemanları
- Basınçlı hava
- Su
- Çözücüler
Sağlam erkek parça
Bu kritik parça, kauçuk bir hortuma veya sabit bir konuma monte edildiğinde mükemmel mekanik sağlamlığı garanti etmesi için yüksek dayanımlı paslanmaz çelikten yapılmıştır.
Korumalı o-ring
Uygun sertlikte (takviyeli) nitril elastomer o-ring, kimyasal olarak sertleştirilmiş nikel yüzeyin korumalı bölgesi içinde sızdırmazlık sağlar.
Otomatik kilitleme
Kilitleme yalnızca erkek parçanın soketin içine itilmesiyle gerçekleşir. Paslanmaz çelikten yapılmış üç adet geniş çaplı kilitleme iğnesi güvenilir kilitleme sağlar. Ek olarak bu kilitleme sistemi, kir girişi yüzünden kilitleme pimlerinin tutukluk yapmasını engelleyecek biçimde tasarlanmıştır.
Malzeme
- Krom kaplamalı pirinçten yapılmış soket ve ana parçalar; paslanmaz çelikten yapılmış yaylar ve kilitleme pimleri; nitril elastomerden standart o-ring.
- Kimyasal sertleştirilmiş nikelle kaplanmış yüksek dayanımlı işlenmiş çelikten yapılmış erkek parçalar.
- Florokarbon veya etilen propilenden yapılmış alternatif o-ringler
Teknik özellikler | GPL 25 | GPL 33 | GPL 50 |
Akış Ø (mm) | 25 | 33 | 50 |
Çalışma basıncı (bar) | 10 | 10 | 10 |
Kesit (mm²) | 490 | 855 | 1963 |
Soketin ağırlığı (g) | 0,680 | 0,940 | 1,900 |
Erkek parçanın ağırlığı (g) | 0,250 | 0,350 | 0,900 |