Решения для трикотажного производства DEIMO

Благодаря своим решениям для трикотажного производства DEIMO компания Stäubli является ведущим производителем приводных систем и систем управления для широкого спектра областей применения. Эта технически совершенная продукция успешно используется для создания индивидуальных решений в трикотажной промышленности. Наша продукция, отличающаяся высокой производительностью и гибкостью, служит для автоматизации все более сложных производственных процессов в современных кругловязальных машинах.

D4S

Система D4S — это полностью автоматическое кеттельное устройство для зашивки мыска, которое используется вместе с носочной вязальной машиной. В ее основе лежит совершенно революционная идея, предполагающая автоматическую зашивку мысков непосредственно на вязальной машине.

Совместимая с вязальными машинами для изготовления носочных изделий с плотностью игл 8 до 19, система D4S обеспечивает следующие основные преимущества:

  • Существенное повышение эффективности производства носочных изделий
  • Очень короткое время простоя для съема носочных изделий
  • Простота монтажа на вязальной машине
  • Простота изменения размера изделий
  • Быстрая окупаемость благодаря умеренным капиталовложениям

2900 SL

Данная электронная система управления для вязальных машин, предназначенных для изготовления носков и бесшовных изделий, легко настраивается, программируется и адаптируется к особым требованиям заказчика.

Благодаря этим высокотехнологичным контроллерам вы сможете быстро реагировать на рыночный спрос, предлагая конкурентоспособные готовые изделия.

  • Контроллер совместим с основными встроенными решениями и со всеми доступными на рынке версиями ОС, например, с архитектурой ARM и ОС реального времени на базе Linux
  • Высокий уровень безопасности и надежности в соответствии с конкретными эксплуатационными условиями
  • Ограниченное число плат и соединительных кабелей для обеспечения быстрого сбора данных
  • Возможность изготовления корпуса и панели управления в соответствии с вашими нуждами

DData/DStyler

Компания Stäubli предлагает системы DData и DStyler — инновационное программное обеспечение, предназначенное для оптимизации последовательности операций вязального процесса и повышения универсальности применения.

DData – система дистанционного управления в режиме реального времени для чулочно-вязальных машин. Подключенное через Ethernet по протоколу TCP-IP, программное обеспечение собирает данные и отображает в режиме реального времени все события во время производственного процесса.

DStyler – передовое графическое программное обеспечение, предлагающее гибкость в настройке специальных ткацких программ во многих областях производства. Система DStyler совместима с различными вязальными машинами, в частности, для изготовления носков, бесшовных изделий, а также с кругловязальными машинами от малого до среднего диаметра. Система отличается универсальностью графических средств, простыми в использовании макросами и возможностью визуализации предметов одежды.