Ротационные ремизоподъемные каретки S3000 / S3200 для изготовления жаккардового трикотажного полотна

Электронные ротационные ремизоподъемные каретки S3000 / S3200 третьего поколения предназначены для выработки всех типов жаккардового трикотажного полотна. Эксплуатационные характеристики кареток соответствуют характеристикам ткацкого станка с учетом технологических параметров выработки ткани.

Серия состоит из типов S3020, S3060, S3220, S3222, S3224 и S3260.

Каретки могут устанавливаться в нижнем положении

  • на рапирные ткацкие станки любых типов (S3020, S3060, S3224),
  • на воздушных ткацких станках (S3060, S3220, S3222, S3260).

Конструкционные особенности 
Производимые нами новые электронные ротационные ремизоподъемные каретки S3000 / S3200 обеспечивают высокую производительность. Каретки работают согласно новому ротационному принципу Stäubli. Конструкция кареток создана на основе многолетнего опыта в области инженерного проектирования и масштабных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Новая система переключения зацеплением состоит из механизмов с пониженной инерцией вращения, что позволяет оптимизировать переключение и повысить надежность. Эта система также обеспечивает нулевой зазор привода независимо от рабочей нагрузки или скорости. Благодаря модульной и оптимизированной конструкции, а также считывающей системе с закрепленным электромагнитным стержнем, удалось значительно снизить уровень шума и вибраций. Отличительными чертами конструкции каретки являются высокая точность, прочность, повышенная надежность и увеличенный срок службы, присущий только этой конструкции.

Преимущества: 

  • Прочный моноблочный корпус 
  • Модульная конструкция для удобства осмотра и обслуживания 
  • Высококачественные высококачественные компоненты 
  • Повышенная загрузочная мощность, отказоустойчивость и надежность 
  • Простота регулировки раскрытия зева 
  • Упрощенное техобслуживание 
  • Электронная система контроля циркуляции и температуры масла 
  • Встроенный в корпус фильтр тонкой очистки
  • Встроенный блок управления
  • Охлаждающая система (S3260)

Свяжитесь с нами, если требуется дополнительная информация о ремизоподъемных каретках Stäubli.