Ремизоподъемные 2688 и 4080 для технических тканей

Stäubli предлагает полный ассортимент ремизоподъемных кареток и кулачковых зевообразовательных механизмов для изготовления всех типов технических тканей. Полностью специализированные технологические решения можно изменять с учетом особых требований.

Ротативнаяремизоподъемнаякаретка 2688

Эта высокопроизводительная каретка с открытым зевом, оборудованная электронной системой управления, работает согласно ротативному принципу Stäubli. Каретка может устанавливаться на ткацком станке справа или слева, в верхнем или нижнем положении.

Доступны следующие модели:

  • Модель 2688 S для обеспечения высокой скорости работы
  • Модель 2688 RS для обеспечения высокого натяжения нитей основы
Область примененияВсе типы ткацких станков для изготовления технических тканей, а именно формующих тканей
Корпус

- Модель 2688 S: до 28 подъемных устройств с шагом 20 мм, или модель с двусторонней головкой с возможностью установки до 56 подъемных устройств с шагом 10 мм в ремизной тяге
- Модель 2688 RS: до 20 подъемных устройств

Ремизоподъемная каретка с закрытым зевом 4080

Эта ремизоподъемная каретка с закрытым зевом, с электронным управлением, предназначена для изготовления фильца из сырой шерсти, прессованного фильца, сушильного сукна и формующих тканей. Ремизоподъемная каретка имеет сверхкомпактную конструкцию, характеризуется высокой несущей способностью, обеспечивает точную подачу рамки. Для технического обслуживания каретки требуется малый объем работ. Работа каретки характеризуется высокой надежностью и отсутствием шума даже на высоких скоростях вращения и при высоком натяжении нитей основы.

Благодаря компактной и симметричной форме это устройство обеспечивает возможность разнообразной компоновки оборудования ткацкого станка. Ремизоподъемная каретка 4080 может быть оборудована контрольным электронным устройством, которое определяет положение ремизных рамок во время подъема в верхнем или нижнем положении зева.

Область примененияВсе типы ткацких станков для изготовления технических тканей, а именно фильца из сырой шерсти, прессованного фильца и сушильного сукна для бумагоделательных машин.
Корпус
  • Максимум 24 подъемных устройства с шагом 20 мм
  • Максимум 30 подъемных устройств с шагом 16 мм
  • Конфигурации с другим шагом заказываются отдельно

Свяжитесь с нами, если требуется дополнительная информация о ремизоподъемных каретках Stäubli.