Кулачковые зевообразовательные механизмы и ремизоподъемные каретки: универсальные технологические решения

Stäubli предлагает широкий выбор зевообразовательных механизмов и приспособлений для решения любых задач в области производства текстиля. Предлагаемый ассортимент включает в себя кулачковые зевообразовательные механизмы, негативные и ротативные ремизоподъемные каретки, а также высокопроизводительные ремизные тяги и быстроразъемные соединения. В зависимости от типа станка используются либо механические системы управления на основе кулачковых механизмов, либо электронные системы управления. Ремизоподъемные каретки Stäubli, предназначенные для установки на любые модели ткацких станков и системы с механизмом прокладывания уточных нитей, можно перенастраивать для выработки любых типов тканей, от трикотажных полотен до технических тканей, тканей с двусторонним ворсом и ковров.

Кулачковые зевообразовательные механизмы S1352

Кулачковые зевообразовательные механизмы для любых тканей с основным переплетением

Кулачковые зевообразовательные механизмы S1600 / S1700

Кулачковые зевообразовательные механизмы для любых тканей с основным переплетением

Ремизоподъемные негативные каретки я S2700

Ремизоподъемные негативные каретки для жаккардовых трикотажных полотен

Ротационные ремизоподъемные каретки S3060 / S3260

Ротативные ремизоподъемные каретки для жаккардовых трикотажных полотен

Ремизоподъемные каретки 2688 / 4080

Ремизоподъемные каретки для технических тканей

UNIVAL 500T

Ремизоподъемные каретки для технических тканей, управляемые сервоприводом

Компоненты системы

Pемизные тяги, быстроразъемные фиксаторы и регулируемые тяги