Система Stäubli UNI-LINK

Производимая нами система UNI-LINK предназначена для оптимизации технологического процесса между навоем и ткацким станком, обеспечивает быструю смену рисунка ткани, сокращение времени простоя ткацких станков и оптимизацию производственного цикла. Компоненты системы могут использоваться на всех установках Stäubli для проборки нитей основы, на ткацких станках любых типов, в системах “Quick Style Change” и на любом оборудовании для транспортировки.

Система OPAL для разделения нитей основы

Система OPAL разделяет нити основы, которые подлежат проборке или связыванию, но не были подготовлены во время предыдущих операций. Например, эти нити основы могут оставаться после прямого скручивания фасонных или филаментных нитей. Требуемая повторная проборка выполняется по программе, которую оператор вводит с помощью сенсорного экрана. Затем запускается операция проборки нитей основы. Система OPAL выполнит процедуру разделения нитей автоматически, без участия оператора. Контроль и управление функциями системы осуществляются с помощью системы камер.

Устройство WARPLINK для сплавления нитей основы

Устройство WARPLINK позволяет значительно ускорить и упростить подготовку и запуск процесса ткания заново связанных или доработанных нитей основы. Таким образом можно сократить время простоя ткацкого станка на 30 минут при смене рисунка ткани, что позволяет значительно увеличить производительность станка. Узлы нити не привязываются к связываемой ткани, вместо этого на подающие ролики ткацкого станка размещается пластиковая пленка, сплавленная с концами нитей основы.

Система термической усадки UNI-THERM

Система UNI-THERM обеспечивает термическую усадку основы с эластомерными нитями или нитями повышенной крутки. После такой термообработки эти нити могут автоматически продеваться или связываться так же, как и обычные нити основы. Стоит отметить, что система UNI-THERM проста в использовании. Нить крепится за несколько минут: не требуется утюжильная обработка, отсутствуют трудности при переходе к последующим операциям.

Система UNI-PORT для транспортировки ремизных рам

Система UNI-PORT используется для передачи ремизных рам после завершения проборки на промежуточное хранение, а также для обеспечения бесперебойной транспортировки ремизных рам между системами подготовки и автоматизации производственного процесса и ткацким цехом. Система UNI-PORT оборудована стандартными интерфейсами; таким образом, при подключении к системам подготовки и транспортировки, эта система обеспечивает универсальное применение и предельно упрощенную эксплуатацию. Система оборудована крючками, изготовленными по запатентованной технологии, которые обеспечивают максимальную безопасность транспортировки и защиту ремизных рам от смещения, что позволяет избежать трудностей при установке рам на ткацком станке.