Системы для связывания нитей основы

Производимые нами машины TOPMATIC и MAGMA в соединении со сновальными рамами TPF3 являются высокопроизводительными универсальными системами для связывания нитей основы. При установке на любой ткацкой фабрике это оборудование обеспечит максимальную эффективность процесса смены нитей основы. Оптимальное качество связывания и возможность обработки нитей любых типов позволяют минимизировать время простоя ткацкого станка. Системы Stäubli для связывания нитей основы практически незаменимы при обработке любых нитей основы благодаря простоте в эксплуатации и возможности быстрой переналадки.

Характеристики системы TOPMATIC

  • Предназначены для обработки хлопка, шерсти, шелка, смешанной пряжи, филаментных нитей, мононитей, технических волокон
  • Количество номеров пряжи от 0,8 до 500 tex / Nm 2-1250 / Ne 1.2-740 (в зависимости от материала)
  • Максимальная скорость связывания - 600 узлов в минуту, функция автоматического повторения в случае ошибки
  • Любые сочетания скрещивания нитей основы, включая нерегулярное скрещивание
  • Автоматическое обнаружение сдвоенных нитей со скрещиванием
  • Электронная система обнаружения сдвоенных нитей со скрещиванием и без скрещивания
  • Выбор моделей для одиночных и двойных узлов
  • Электронная система управления для отображения, дублирования цвета и обработки данных

Характеристики системы MAGMA T12

  • Предназначена для обработки хлопка, шерсти, льна, моно- и филаментных нитей, полипропиленовых лент, технического волокна любых видов
  • Количество номеров пряжи в нитях основы с соотношением 1:1 от 0,5 до 50 Nm, 2000 – 20 tex.
  • Наличие оптического датчика обнаружения сдвоенной нити
  • Выбор одиночных или двойных узлов нажатием кнопки
  • Регулируемая длина концов узла
  • Периодическое погружение в масляную ванну не требуется; достаточно регулярной смазки
  • Система привода состоит из нескольких двигателей с отдельным управлением
  • Совместима с любыми сновальными рамами Stäubli TPF3 (с дополнительными каркасами)
  • Цветной тактильный дисплей для управления и информации

Система TOPMATIC может использоваться для обработки любой стандартной и тонкой пряжи, тогда как система MAGMA предназначена для обработки пряжи с самым низким номером и со средним номером, а также для обработки технического волокна.

Основные преимущества

Эффективность:Гибкость:Качество:
  • Быстрая и удобная подготовка нитей основы на сновальных рамах TPF3
  • Бесперебойное образование узлов даже на максимальной скорости связывания
  • Безукоризненная проборка нитей основы через ремизные рамки
  • Возможность связывания практически любого штапельного волокна и филаментных нитей без дополнительных настроек с широким диапазоном использования одиночных или двойных узлов
  • Система предназначена для обработки нитей основы с регулярным и нерегулярным скрещиванием нити в верхнем или нижнем слое, для обработки одноцветной или многоцветной ткани в зависимости от модели
  • Уникальная электронная система обнаружения сдвоенной нити TOPMATIC PC, изготовленная по запатентованной технологии, позволяет обрабатывать нити основы со скрещиванием и без скрещивания
  • Система MAGMA T12 оборудуется оптической системой камер для обнаружения сдвоенной нити
  • Значительное уменьшение количества сдвоенных нитей и перенаправленных нитей основы позволяет повысить производительность ткацкого станка

Общие сведения о моделях TOPMATIC

Тип нитей основы/тип узлаОдиночные узлы Метрический номер (Nm) 5-1250Одиночные узлы Метрический номер (Nm) 2-1250Одиночные или двойные узлы Метрический номер (Nm) 2-1250

Для нитей основы без скрещивания

TPM 200*

TPM 300 S*

 

 

Для нитей основы со скрещиванием 1:1 или без скрещивания (переключаемые)

TPM 201*

 

TPM 301 S*

TPM 301*

Для нитей основы со скрещиванием 1:1 или 2:2 и с регулярным скрещиванием или без скрещивания (переключаемые)

 

TPM 210*

 

 

TPM 310*

* Все модели поставляются с компьютерной системой для обнаружения сдвоенной нити

MAGMA T12

Система MAGMA T12 предназначена для связывания нитей основы необработанной пряжи или технических волокон со скрещиванием 1:1.

Сновальная рама TPF3

TPF3 является универсальной сновальной рамой, которая может устанавливаться на все машины TOPMATIC и MAGMA для связывания нитей основы, а также на любые ткацкие станки с шириной основ от 100 до 560 см. Благодаря широкому диапазону настроек, включая возможность выбора механизма фиксации и возможность использования соединительных рам для ткацких станков с увеличенной шириной, это устройство можно перенастраивать для различных нужд.