Системы SAFIR и DELTA для автоматической проборки нитей основы

Системы Stäubli для автоматической проборки нитей основы продемонстрировали свою эффективность при выполнении самых разных прикладных задач. Среди модельных рядов SAFIR и DELTA любое ткацкое производство найдет для себя идеальное решение, исходя из критерия цена/производительность. Системы Stäubli для автоматической проборки нитей основы представляют собой модульные конструкции, которые можно точно конфигурировать с учетом Ваших требований. Возможны также дополнительные конфигурации оборудования.

SAFIR S30

Проборочная машина SAFIR S30 предназначена для для фабрик со стандартными или филаментными нитями, использующих не более 12 ремизных рамок и без ламелей. SAFIR S30 состоит из подвижного блока, способного обслуживать одну или несколько ремизных рам. Он пробирает нити основы непосредственно в бердо, а также в стальные О-образные и пластиковые ремизки.

SAFIR S40

SAFIR S40 состоит из одной передвижной проборной машины, которая может обслуживать одну или несколько стационарных проборных станций с натянутыми настилами нитей. Машина особенно подходит для хлопчатобумажного ассортимента, например, джинсовая ткань, постельное и столовое белье, а также ткани для блуз и сорочек с макс. 12 ремизных рамами. За один рабочий проход она осуществляет проборку в ламели, галева и бердо согласно точно заданному раппорту.

SAFIR S60

SAFIR S60 это высококачественная проборная машина, которая среди прочего на основе уникального принципа отбора нитей способствует безупречной подготовке ткацкой основы. Дополнительные функциональные возможности, как например, распознавание правой или левой крутки перерабатываемых нитей расширяют область ее использования. SAFIR S60 является оптимальной проборной установкой при производстве дорогостоящих тканей для сорочек, дамской и мужской верхней одежды, а также декоративных тканей и технического текстиля. Проборка нитей осуществляется напрямую с навоя в ламели, галева и бердо.

SAFIR S80

SAFIR S80 является высокопроизводительной системой для проборки нитей основы. Эта система используется для обеспечения высокой производительности, выполнения широкого спектра прикладных задач и достижения максимальной гибкости. Система SAFIR S80 осуществляет проборку нитей основы непосредственно с 1 или 2 навоев толщиной до 2 слоев каждый через ремизные рамки, ламели и берда.

DELTA 100

Система DELTA 100 предназначена специально для изготовления филаментных нитей и проборки нитей основы в ремизные рамки и берда. Прочие характеристики соответствуют характеристикам системы DELTA 110.

DELTA 110

Системы DELTA 110 для проборки нитей основы предназначены для установки на ткацких фабриках со сновальными машинами средней мощности. Проборка нитей основы на скорости до 140 нитей в минуту происходит непосредственно с навоя с однослойной основой, или с двухслойной основой сквозь ремизные рамки, ламели и берда.

Основные характеристики проборных машин фирмы Stäubli

ХарактеристикаSAFIR
S30
SAFIR
S40
SAFIR
S60
SAFIR
S80
DELTA
100
DELTA
110
Скорость проборки нитей основы (нитей/мин)200165165155100 / 140*100 / 140*
Количество основ за
8 часов (прибл.)
до 1098до 6до 6до 6
Ширина полотна (м)2.32.32.32.3 / 4.0*2.32.3/4.0*/6.0*
Количество навоя/артикул1111 / 2*11
Количество слоев2* 2*2*2* / 4* 2*2*
Плотность берда
(зубцов/дм)
350
500*
350
450*
500**
350
450*
500**
350
500*
350
500*
350
500*
Макс. количество рамок (держатели для галев с С-образными ушками)-122028 2020
Макс. количество рамок (держатели для галев с О-образными ушками) 12---1616
Макс. количество
ламельных шнуров
-666 / 8*-6 / 8*
Количество раппортов ламельных шнуров ---1-1
Количество номеров
пряжи (текс)
1.1-674.5-2003-2503-2503-2503-250

* oпция
** По запросу