Технические параметры – ALPHA 500 UNIVERSAL

Макс. число
ворсовых нитей
Формат жаккардовой машины
A = 6720, B = 8448
6720A
8448B
13440A + A
15168A + B
16896B + B
20160A + A + A
25344B + B + B
26880A + A + A + A
33792B + B + B + B
Основные характеристикиALPHA 500 UNIVERSAL
Принцип действияСистема двойных рапир с верхней системой передачи уточины, технология прямого привода.
УправлениеЕдиный интерфейс с цветным сенсорным экраном для всей системы; передача данных между ткацким станком, жаккардовой машиной, ремизоподъемной кареткой и стойкой для навоев через шину реального времени на базе Ethernet; рекуперация энергии.
Образование зева ворсовой основы3-позиционная жаккардовая машина Stäubli типа LX 2493 с электронным управлением; подшипники для тяжелых эксплуатационных условий, система приводов и коаксиальных валов; оптимизированные модули M6T, до 4 жаккардовых головок дополнительно к ткацкому станку; фильтр для тяжелых эксплуатационных условий; быстроразъемное соединение Quick Link для закрепления и снятия аркатной подвязи; дополнительный сервопривод с жидкостным охлаждением.
Образование зева грунтовой основыРемизоподъемная каретка ротационного типа модели 2688 c электронным управлением и 12 ремизными рамами.
Техническое обслуживаниеСистема централизованной смазки c жидкостным охлаждением. Электронный контроль и отображение периодичности технического обслуживания. Возможна дистанционная диагностика.