Технические параметры – ALPHA 500 LEANTEC

Макс. число
ворсовых нитей
К-во бобинБобин в рядуL (MM)
67207200308200
84488640369900
13440134405615300
16896175365615300
Основные характеристикиALPHA 500 LEANTEC
Принцип действияСистема одиночных или двойных рапир с верхней системой передачи уточины, электронное управление подачи уточной нити.
УправлениеОдна центральная панель управления; многозадачный ЦП.
Образование зева грунтовой основыСервоуправляемая ремизоподъемная каретка UNIVAL 500T.
Область примененияКовровые изделия с очень высоким ворсом, суровье под печать и с искусственная трава.
Номинальная ширина станкаA 500 LT NB53, ширина проборки ворса до 5100 мм.
A 500 LT NB43, ширина проборки ворса до 4100 мм.
Техническое обслуживаниеЦентрализованная смазка. Электронный контроль и отображение периодичности технического обслуживания. Возможность дистанционной диагностики.