ALPHA 500 LEANTEC

ALPHA 500 LEANTEC — это специализированный станок для ткачей, изготавливающих ковровые изделия с очень высоким ворсом, с эффектом искусственной травы или же суровье. Качество оборудования данного станка, например, что касается зевообразовательных решений, обеспечивает возможность работы на наиболее высоких скоростях и позволяет обрабатывать пряжу из натуральных и синтетических волокон, а также филаментные нити и ленты. Станок может быть настроен на работу с одной или двумя рапирами в зависимости от области применения.

Преимущества:

  • Высочайшее качество продукции благодаря гибкости и точности программирования сервоуправляемого зевообразовательного механизма с системой валов.
  • Простота в управлении благодаря единому центральному пульту управления.
  • Высокая производительность.


Технические параметры