ALPHA 400 UNIVERSAL

Станок ALPHA 400 UNIVERSAL был разработан для заказчиков, которым необходимо быстро и гибко реагировать на потребности рынка. Возможна наработка изделий из любого стандартного вида ворсовой пряжи. Могут изготавливаться ковры с высокой плотностью по берду, а также плотностью до 2 млн. узлов. Благодаря технике двойной или тройной прокладки ворса возможны до 92 цветовых комбинаций при использовании 8 ремизных рам. В зависимости от плотности берда возможна наработка ковров с цветовой гаммой до 14 цветов. Станок оборудован ремизоподъемной кареткой ротационного типа модели 2688 и жаккардовой машиной LX 2493 компании Stäubli, а смена переплетения происходит за несколько секунд. Возможно огромное число комбинаций переплетений.

Технические параметры