Технические параметры – ALPHA 400 SINGLELOOP

Максимальное число ворсовых нитейG (MM)Количество бобинБобин в рядуL (MM)
672050007200308200
844845008640369900
100804500104505615300
Основные характеристики
ALPHA 400 SINGLELOOP
Принцип действияСистема двойных рапир с верхней системой передачи уточины
УправлениеОдна центральная панель управления; многозадачный ЦП; передача данных между ткацким станком, жаккардовой машиной, ремизоподъемной кареткой и стойкой для навоев через шину реального времени на базе Ethernet.
Образование зева ворсовой основы3-позиционная жаккардовая машина Stäubli типа LX 2493 с электронным управлением.
Образование зева грунтовой основыРемизоподъемная каретка ротационного типа с электронным управлением с 6 или 8 ремизками.
Область примененияПетлевые ковры (сизалевые, букле, сизалевые с петлевой структурой, двусторонние ковры) для жилых и коммерческих помещений, а также для использования в транспортном секторе. Может использоваться любая обычная уточная, основная и ворсовая пряжа.
Номинальная ширина станка 4270 мм, ширина проборки ворса до 4150 мм.
Техническое обслуживаниеЦентрализованная смазка. Электронный контроль и отображение периодичности технического обслуживания. Возможна дистанционная диагностика.
Кромкообразующее устройствоС электронным управлением.