Технические параметры – ALPHA 400 EASYSYSTEM

Максимальное число ворсовых нитейG (MM)Количество бобинБобин в рядуL (MM)
672050007200308200
844845008640369900
134404000134405615300
151684500155005615300
Основные характеристики
ALPHA 400 EASYSYSTEM
Принцип действияСистема двойных рапир с верхней системой передачи уточины
УправлениеОдна центральная панель управления; многозадачный ЦП; передача данных между ткацким станком, жаккардовой машиной, ремизоподъемной кареткой и стойкой для навоев через шину реального времени на базе Ethernet.
Образование зева ворсовой основы3-позиционная жаккардовая машина Stäubli типа LX 2493 с электронным управлением, до 15168 нитей.
Образование зева грунтовой основыЭксцентриковая ремизоподъёмная каретка типа 1789 с 6 ремизными рамами и системой быстрого устранения обрыва утка (Easy Pick Repair).
Область примененияПроизводство ковров с низкой и средней плотностью для жилых и коммерческих помещений. Может использоваться любая обычная уточная, основная и ворсовая пряжа.
Номинальная ширина станка4270 мм, ширина проборки ворса до 4200 мм.
Техническое обслуживаниеЦентрализованная смазка. Электронный контроль и отображение периодичности технического обслуживания. Возможна дистанционная диагностика.