Разновидности ковров

Возможности переплетений ковроткацких станков Schönherr практически безграничны.
Например, наш эксцентриковый механизм позволяет комбинировать от одного до четырех различных грунтовых переплетений с несколькими ворсовыми переплетениями. При установке ремизоподъемной каретки ротационного типа могут использоваться до 50 вариантов грунтовых переплетений для получения около 220 различных тканых структур. На станках серий ALPHA 360, ALPHA 400 или ALPHA 500 можно производить огромный ассортимент ковров.
Благодаря такому разнообразию пользователи оборудования Schönherr могут достичь высокого уровня гибкости, отвечая на рыночный спрос. Предлагая инновационную продукцию, они всегда могут идти на шаг впереди. Приведенные ниже иллюстрации демонстрируют лишь некоторые примеры возможностей изготовления огромного ассортимента ковров:

Стандарт (Standard)
Данная техника, обеспечивающая наиболее высокую производительность, может применяться к любому текстильному материалу.

Мега (Mega)
Ковры с различными эффектами, в частности, с двойным ворсом. Двойной ворс может производиться либо только по внешним уточным нитям, либо по внешним и внутренним уточным нитям.

Премиа (Premia)

Ковры с различными эффектами, такими как двойной ворс, узор на основе или уменьшение плотности ворсовых рядов, образующее своего рода эффект тени.

Супра (Supra)

Петлевой ворс сочетается с разрезным ворсом, что позволяет получить чистую изнанку и высокую плотность ковра.

Структрура (Structure)
Ковры с различными эффектами, такими как двойной, тройной ворс или узоры на основе или изнанке ковра.

Классик (Classic)
Тканая структура тройного изгиба для высококачественных ковров; очень чистая изнанка ковра и усиленное закрепление ворсовых пучков. Смешанные контуры на узорах полностью отсутствуют.

Сингл (Single)
Характерной чертой данной техники является формирование ворсовых пучков на каждой уточной нити. Благодаря данной технике можно достичь очень высокой плотности ворсовых рядов.

Шэгги (Shaggy)
Ковры с высотой ворса до 30 мм, изготавливаемые с применением различных технологий, таких как V-образное или W-образное переплетение, предпочтительно из толстой пряжи «фризе».

Петлеобразное переплетение (Loop structure)
Петлевые ковры с различными эффектами, такими как узор на основе или петли, образуемые через несколько уточных нитей.

Петля (Loop)
Петлевые ковры, которые могут изготавливаться как в технике сквозного плетения, так и в технике несквозного плетения.

Реверс (Reverse)
Двухсторонние ковры, внешне напоминающие сизаль; рисунок на изнаночной стороне ковра является обратным изображением рисунка на лицевой стороне.

Сизаль (Sisal)
Ковры, внешне напоминающие сизаль, с различными переходными эффектами через одну или несколько уточных нитей, которые преимущественно изготавливаются из толстой пряжи типа BCF.

Объем (Spacer)
Ковры с простым рисунком и очень высоким ворсом вплоть до 70 мм, преимущественно 2-цветные, но также выполняемые в цветовой гамме до 4 цветов. В изготовлении используется полипропиленовая пряжа «фризе».

Газон (Turf)
Данная технология применяется для производства изделий с эффектом искусственной травы с усиленным закреплением ворсовых пучков. Используется W-образное переплетение. Изделия с эффектом искусственной травы также могут быть выполнены с промежуточным слоем для улучшения поглощающей способности и дренажных характеристик.