Ковровые эффекты для неограниченного количества вариантов дизайнерских решений

Станки серии ALPHA 500 в сочетании с новым многоуточным селектором предоставляет дизайнерам и производителям ковров неограниченные возможности и новые опции. Многоуточный селектор имеет модульную конструкцию, а это означает, что фабрика может оснастить ткацкий станок необходимым количеством модулей: 2+2, 2+4, 3+3 и т.д. до максимальной конфигурации уточных селекторов 6+6, предусматривающую конфигурацию утков 6+6. Изменяемость числа утков является ключевой технологией для создания удивительных ковровых эффектов, модных или традиционных, в зависимости от ваших нужд.

Magic Weft Effect

При использовании данного переплетения можно создавать инновационные узоры на основе ковра. Вдоль одной линии видны различные цвета уточной нити.

Magic Weft Effect 3
Новая технология изготовления ковров, при которой уточные нити различных цветов видны рядом вдоль одной линии, образуя жаккардовый узор из уточных нитей в цветовой гамме до 6 цветов.

Magic Shadow Effect
Производство современных ковров для жилых помещений с одноцветным рисунком, проявляющимся при падении света под различными углами.

Traditional Carpet Effect
Ковры, сотканные с плотностью берда 1020 зубьев/м и с использованием восьми цветов, в сочетании с данным эффектом выглядят как изделия ручной работы (как с лицевой, так и с изнаночной стороны ковра). Отличить их от ковров ручной работы могут только эксперты. Возможна ширина полотна по берду 4 м.