Жаккардовая машина UNIVAL 100

Жаккардовая машина UNIVAL 100, предназначенная для изготовления тканей со сложной структурой, соответствует самым жестким стандартам качества, требующим гибкости производства без ограничений. Область применения UNIVAL 100  - первой жаккардовой машины с «открытой системой»  - практически неограниченна.

Преимущества:

  • Индивидуальное управление каждой основной нитью с помощью собственного привода
  • Точная регулировка высоты основной нити
  • Модульная конструкция
  • Простота и гибкость использования
  • Отсутствие механического привода
  • Спокойный ход и уменьшенный износ муфты и тормоза ткацкого станка
  • Существенно снижен уровень вибраций
Основные характеристикиЖаккардовая машина UNIVAL 100
Область примененияЛюбые ткацкие станки и системы с механизмом прокладывания уточных нитей
Соответствие тканиЛюбые гладкие ткани, махровое полотно, технические ткани и углеводородные ткани
Доступные конфигурации От 512 до 15360 нитей с любыми промежуточными конфигурациями *
Система приводаЖаккардовая машина оборудована собственным приводом без механической связи с  ткацким станком. Синхронная работа оборудования обеспечивается системой электронного управления.
Перемещение оснастки Индивидуальная система управления основной нитью с помощью Stäubli JACTUATOR
Электронное управлениеАвтономный блок управления Stäubli JC7U, синхронизированный с ткацким станком

* При объединении двух станков можно установить до 30720 крючков

Свяжитесь с нами, если требуется дополнительная информация о наших жаккардовых машинах