Жаккардовая машина SX

Жаккардовая машина SX с электронным управлением идеальна для изготовления гладких тканей, махрового полотна и технических тканей на всех типах пневматических, рапирных и гидравлических бесчелночных ткацких станков. Она показывает отличные результаты в работе с махровыми тканями, декоративным материалом, гобеленом, шелковыми тканями, швейными изделиями или обивкой для сидений и с техническими тканями.
Жаккардовая машина SX может быть представлена в двух форматах: на 1408 крючков или на 2688 крючков.

Преимущества:
Жаккардовая машина SX очень надежная, износоустойчивая, сконструирована для многолетнего ежедневного использования с минимальным техническим обслуживанием. Благодаря ее компактности, эту машину можно будет легко интегрировать в любую ткацкую фабрику.

  • Быстро и легко устанавливается
  • Четкая кинематика с отсутствием вибрации
  • Конструктивная разработка с малым трением позволяет сократить энергопотребление
  • Безопасный, прямой доступ для проведения регулировки
  • Подшипники с пожизненной смазкой
  • Оптимальная герметизация и вентиляция для предотвращения проникания пыли и для увеличения срока службы
Основные характеристикиSX
Область примененияВсе типы ткацких станков
Соответствие тканиЛюбые гладкие ткани, махровое полотно, технические ткани
Доступные конфигурации
  • 1408 крючков (11 рядов в 16 модулях)
  • 2688 крючков (21 ряд в 16 модулях)
Система приводов и зевообразование
  • Жаккардовая машина с двойным зевом и двойным подъемом
  • Ножевые рамы с высокоточной системой направления
  • Точная регулировка геометрии зева
Выбор крючковМодули Stäubli MХ с соединением QUICK LINK
Электронное управлениеАвтономный блок управления Stäubli JC7, синхронизированный с ткацким станком

Свяжитесь с нами, если требуется дополнительная информация о жаккардовых машинах.