Жаккардовые машины LX и LXL

Электронные жаккардовые машины LX и LXL предназначены для изготовления гладких, махровых и технических тканей.

Использование этих машин позволяет достичь превосходных результатов при производстве махрового полотна, мебельных или декоративных тканей, гобелена, шелковых тканей, материи для одежды или чехлов для сидений, а также технических тканей и подушек безопасности.

Преимущества:

  • Жаккардовые машины LX / LXL чрезвычайно прочны, износоустойчивы и созданы для ежедневной эксплуатации в течение многих лет при минимальном техобслуживании
  • Широкий ассортимент гармонизированных друг с другом продуктов
  • Быстрая и простая установка
  • Подходят даже для очень тяжелых тканей
  • Прецизионная и безвибрационная кинематика
  • Благодаря конструкции с небольшим количеством трущихся поверхностей меньший расход энергии
  • Оптимизированный и безопасный доступ для регулировки машины
  • Все без исключения подшипники со смазкой на весь срок службы
  • Оптимальная герметизация и вентиляция исключают проникновение пуха и обеспечивают тем самым максимальный срок службы
Основные характеристикиLX / LXL
Область примененияВсе типы станков
Тип тканиВсе типы гладких тканей, махрового полотна и технических тканей
Доступные форматыLX: 3072, 4096, 5120, 6144 крючков
LXL: 6144, 8192, 10240, 12288, 14336, 16384, 18432 крючков*
Система привода и
зевообразовательный
механизм
  • Жаккардовая машина с двухподъемной кареткой и открытым зевом
  • Система соосного вала, управляемая сопряженными кулачковыми механизмами
  • Тонкая настройка геометрии зева
Запуск механизма перемещения крючковМодуль Stäubli MX с соединением QUICK LINK
Электронное управлениеАвтономный блок управления Stäubli JC7, синхронизированный с ткацким станком

* При объединении 2 станков можно получить конфигурацию станка с 36864 крючками

Свяжитесь с нами, если требуется дополнительная информация о жаккардовых машинах