Механическая система быстрого закрепления пресс-форм QMC 105/106

Независимо от внешних параметров пресс-формы наши механические системы быстрого закрепления пресс-форм QMC можно использовать как в гидравлических, так и в электрических машинах. Они легко устанавливаются на новые и действующие машины, причем заказчик может самостоятельно выполнить установку с помощью специального инструмента. Наши системы работают при температуре до 200 °C и массе пресс-формы до 2 тонн и могут применяться в самых разных областях.

Особенности

При позиционировании машины центрирующие стопорные кольца на пресс-форме фиксируются системой быстрого крепления Stäubli. Ручное перемещение стопорной ручки надежно зажимает пресс-форму относительно машины с помощью центрирующего стопорного кольца. Автоматическая защитная блокировка предотвращает непреднамеренное высвобождение пресс-формы.

Конструкционный материал

  • Зажимная плита: сталь
  • Блокиратор: легированная сталь, прошедшая термообработку, со специально обработанной поверхностью
  • Схема расположения отверстий в соответствии со стандартами EUROMAP, SPI или JIS
  • Макс. масса пресс-формы: 2 т
  • Макс. рабочая температура: 200 °C
  • Съемная ручка
  • Легкая замена имеющихся центрирующих колец центрирующими стопорными кольцами Stäubli

Дополнительные опции

  • Зажимные плиты с отверстиями, расположенными по схеме заказчика (по запросу)
  • Контроль пресс-формы с помощью бесконтактных датчиков

Установочный инструмент
Чтобы облегчить и ускорить установку, мы предусмотрели специальные инструменты для следующих операций:

  • установка зажимных плит на машине;
  • установка центрирующих стопорных колец на пресс-формах.