Магнитная система закрепления пресс-форм QMC 122

Магнитная системаза крепления QMC 122 дает много преимуществ с точки зрения надежности и эффективности. Активная система безопасности, интерактивный интерфейс и точное определение силы закрепления являются инновационными функциями, разработанными IMAG Stäubli. Конструктивные особенности QMC 122 и многократный контроль при смене пресс-форм и в процессе производства помогут Вам значительно повысить производительность.

Область применения: Закрепление пресс-форм на термопластавтоматах от 50 до 4000 т и более.

Технические характеристики

  • Толщина плиты (мм): 52
  • Максимальная рабочая температура (° C): 100
  • Напряжение питания (V): от 200 до 480 (другие параметры по запросу)
  • Частота (Гц): 50 или 60

Конструкция

  • Плита: Низкоуглеродистая сталь
  • Магнитный модуль: магниты AlNiCo и NdFeB, медная обмотка

Функции безопасности

Объединяя множество функций, позволяющих предупреждать неисправности, система QMC сокращает время простоя машины.

  • Интерактивная панель управления позволяет осуществлять проверку параметров безопасности во время смены пресс-форм.
  • Благодаря технологии IMAG система точно контролирует усилие закрепления пресс-форм в реальном времени. Система выдает оповещение пользователю, если она повреждена, или сила фиксации пресс-формы недостаточна для осуществления закрепления.
  • Программное обеспечение IMAG-Editor позволяет рассчитать заранее прижимную силу для каждой пресс-формы до начала производства в зависимости от машины, на которой она будет использоваться. С помощью данной информации многие сложности можно избежать еще до начала производственного процесса.

Другие характеристики

  • Каждая магнитная плита разработана с учетом конструкции конкретного термопластавтомата и используемых на нем пресс-форм.
  • Интерфейс безопасности IMAG интегрирует в систему управления машины и отображает сигналы, поступающие из термопластавтомата в соответствии с EUROMAP 70 и SPI AN-145.
  • Возможно обслуживание магнитной системы на месте.

Скачать документацию по QMC 122

Чешский

демонстрация онлайн

Get the Flash Player to see this animation/video.