Get the Flash Player  to see this animation/video.

Системы смены инструментов роботов MPS 1530:
компоненты и модули

Stäubli предлагает широкий спектр соединительных модулей для различных энергоносителей, таких как жидкости и электроэнергия. Модули могут быть размещены вокруг устройства смены инструментов в соответствии с решаемыми задачами конкретного заказчика и гарантируют большое количество циклов соединения.

Модуль MultiDNet для передачи сигнала и электропитания

Это электрическое соединение доступно в 2 типоразмерах и настраивается в соответствии с требованиями заказчика. Концепция быстрой замены обеспечивает удобную замену стыковых контактов во время технического обслуживания.

Волоконно-оптический модуль для передачи сигнала

Инновационная линза со встроенной защитой от пыли обеспечивает надёжную передачу сигнала и высокую скорость передачи данных.

Соединение первичной цепи для сварочных токов MGK

Соединение первичной цепи выпускается в большом количестве вариантов исполнения. Система быстрой замены обеспечивает быструю и удобную замену стыковых контактов во время технического обслуживания.

Модуль контакта заземления

Доступно два профиля контакта заземления для оптимальной передачи мощности.

Модуль для подключения пневматической и охлаждающей системы SPM

Технология защиты от утечек Stäubli гарантирует надежную передачу жидкости и предотвращает любые утечки жидкости во время подключения и отключения.

Модуль для подключения гидравлической системы высокого давления SPC

Этот модуль с защитой от утечек рассчитан на давление до 250 бар. Кассетная конструкция обеспечивает быструю и удобную замену стыковых компонентов во время технического обслуживания.

Модуль подачи крепежных деталей

Выпускается целый ряд различных модулей подачи для таких деталей, как винты, болты с резьбой и заклёпки.